サプライチェーンには、ネットワークのオンタイムパフォーマンス、カスタマイズ可能な配送オプション、コストの最適なバランスがありますが、それを実現するには、適切な意思決定を行うためのインサイトが必要です。最近のモレックスのブログでは、ネットワークのモデリングと最適化が、さまざまな変更がネットワークのパフォーマンスにどのような影響を与えるかを理解するためのインサイトを提供する方法について概説しています。しかし、このプロセスの基盤となるものは何でしょうか?
正確なネットワークモデリングと最適化の鍵の1つは、デジタル・ツインと呼ばれるモレックスのサプライチェーンのフットプリントと製品フローのデジタルモデルです。デジタル・ツインとは「現実世界の実体やプロセスを仮想的に表現し、特定の周波数と忠実度で同期させたもの」です。この定義は、次の3つの主要な価値を中心に据えています。
全体的な理解、最適な意思決定、効果的な行動を促進することで、ビジネスを変革する。
リアルタイムデータと履歴データを使用して、過去と現在を表現し、予測される未来をシミュレートする。
成果によってデジタル・ツインを動機付け、ユースケースに合わせて調整し、統合によってパワーを与え、データに基づいて構築し、ドメイン知識によって導き、情報技術(IT)と運用技術(OT)システムに実装する。
デジタル・ツインを通じて、ベースラインモデル上でさまざまなシナリオを作成してオプション性をテストし、最適な供給ネットワーク構成を選択できる意思決定支援機能が得られます。設計は、コスト削減、納期遵守、顧客体験の向上のために調整することが可能となります。また、デリバリーコストとスピード、機敏さ、長期的な戦略的投資/売却の意思決定との間のトレードオフを評価することもできます。