メインコンテンツにスキップ

シリーズ別のRFコネクター

精度と信頼性を考慮して設計されたRFコネクターは、通信、ブロードバンド、航空宇宙、防衛、テストおよび測定、オートモーティブ、医療、産業、スマート農業など、さまざまなアプリケーションにわたってシームレスなデータ伝送を容易にします。品質とイノベーションを重視するこのコネクターシリーズは、最新の通信システムの独自の要求に合わせる高性能ソリューションを提供するように設計されています。過酷な環境に耐えるよう設計されており、厳しい条件でも耐久性と一貫した性能を発揮します。

超マイクロミニチュア


MCRF 6GHz

MCRF 6GHz

SSMCX 6GHz

SSMCX 6GHz

マイクロミニチュア


MMCX 6GHz

MMCX 6GHz

MCX 6GHz

MCX 6GHz

SMPM 65GHz

SMPM 65GHz

サブミニチュア


SMP 40GHz

SMP 40GHz

SMP-MAX 6GHz

SMP-MAX 6GHz

DIN 1.0/2.3 10GHz

DIN 1.0/2.3 10GHz

SMA 26.5GHz

SMA 26.5GHz

SMB 4GHz

SMB 4GHz

BMA 4GHz

BMA 4GHz

FAKRA 4GHz

FAKRA 4GHz

タイプF 4GHz

タイプF 4GHz

精度


1.0mm 110GHz

1.0mm 110GHz

1.85mm 67GHz

1.85mm 67GHz

2.4mm 50GHz

2.4mm 50GHz

2.92mm 40GHz

2.92 40GHz

最適化されたSMA

最適化されたSMA

ミニチュア


BNC 4GHz

BNC 4GHz

TNC 11GHz

TNC 11GHz

2.2-5 6GHz

2.2-5 6GHz

中程度


タイプ N 11GHz

タイプ N 11GHz

4.3-10 12GHz

4.3-10 12GHz

大きい


DIN 7/16 8.3GHz

DIN 7/16 8.3GHz

特徴と利点


今日の産業環境では、航空宇宙、防衛、医療、産業、通信、スマート農業などの産業は、イノベーションを促進する高速ワイヤレス通信のために高周波機能を活用する必要があります。信頼性の高いデータ伝送を確保し、リアルタイムの監視を可能にし、消費電力を削減し、過酷な環境における持続可能性の目標を達成できるより広い帯域幅とカスタムソリューションに対するニーズは高まっています。

モレックスのソリューションは、精密コネクター、ケーブル、および固定具を使用することで、接続性を改善し、正確な測定を保証し、信号の信頼性を向上させます。これにより、メーカーは製品性能の最適化、市場投入までの時間の短縮、および競争力の維持を実現できます。

精度の向上

精密コネクターをテストセットアップに統合することで、精度が上がり、ビジネスニーズに応じて検証機能を拡張することを可能にし、生産性を向上させます。

Molex RF Adapters

信号の信頼性を確保

最小限の損失で信頼性の高いデータ伝送を保証することにより、高度なコネクターソリューションは、市場投入までの時間要件を満たしながら、正確な測定と周波数範囲にわたるシームレスな統合を実現します。

Precision Test Connector, Optimized SMA Jack

信頼性の高いデータ伝送

カスタム インターフェース ソリューションを提供するRFコネクターは、リアルタイムのモニタリング、機器性能の向上、消費電力の削減、厳しい環境における効率の維持など、信頼性の高いデータ伝送を容易にします。