電気通信事業者は、さまざまなケーブルサイズおよびタイプに対応しながら簡単に設置できるハードウェアソリューションを必要としています。こうしたソリューションには、PIMおよびEMIを軽減しながら高密度アプリケーションでの使用を可能にする高品質のコンポーネントの搭載が不可欠です。またアクセサリーは、さまざまに異なる気候条件や環境条件においても優れた信頼性で機能する必要があります。
汎用性を重視して設計された堅牢なアクセサリーには、設置時間を短縮するとともに、優れた互換性により在庫管理を簡素化し、組立ミスを減らす効果があります。安定した性能と優れた順応性を備えたコンポーネントは、メンテナンス要件とネットワークのダウンタイムを最小限に抑えながら大規模なネットワークや多様な環境に対応するスケーラビリティを実現します。ロバストで高品質な構造は、製品の長寿命化と信頼性の向上につながります。そして、メンテナンスや交換のコスト削減は、総所有コストを抑制すると同時にネットワークの信頼性と稼働時間の向上を実現します。
Molexのタワーアクセサリーは、接地キットやコールドシュリンクチューブなど、さまざまに異なるケーブルサイズや構成に対応する多彩なソリューションを提供します。これらのソリューションは、高速ネットワーク環境のパフォーマンス向上のため、PIM緩和対策やEMIシールドを搭載して設計されています。高密度設置をサポートするオプションにより、適応性とシステムの信頼性も向上します。各アクセサリーとも耐食構造や素材を採用しており、-40℃から+85℃の幅広い温度で優れた信頼性を提供します。