| 周波数範囲 | ケーブルサイズ | コネクタータイプ |
|---|---|---|
| 380MHz~6GHz | ヘリカル - 1/4インチ(6.4mm)、3/8インチ(15.9mm)、 1/2インチ(12.7mm)。環状 - 1/2インチ(12.7mm) |
7/16 DIN、4.3-10、NEX10、Nタイプ、2.2-5 |
特徴と長所
ネットワーク帯域幅と機能の拡大に取り組む通信事業者は、過酷な屋外条件でも優れたシグナルインテグリティと高い耐久性を提供するタワーケーブル接続を必要としています。また、接続ソリューションに求められる要件として、システム展開の効率化に加えて、既存インフラストラクチャーと互換性のある部品の使用による設置作業の迅速化とメンテナンスの簡素化が含まれます。
MolexのRFジャンパーケーブルは、信号損失を最小限に抑えてシグナルインテグリティを最適化するコルゲートシールド設計を採用しています。コルゲートケーブル仕様を過酷な条件下でのネットワークダウンタイムを最小限に抑える頑丈な素材と組み合わせることで、さらなる信号品質の向上と一貫した信頼性を実現します。頑丈で柔軟性のある部材は耐久性を犠牲にすることなくケーブルの取り回しを容易にするため、設置作業が効率化され、システム展開が加速し、メンテナンス要件が最小限に抑えられます。このケーブルシリーズは、さまざまな高性能コネクタータイプ、ケーブルサイズ、周波数仕様の提供により既存ネットワークとの互換性を保証します。これにより、シームレスな統合と迅速な展開が可能となります。
産業別アプリケーション
AM/FM無線システム
タワーベースの通信システム
ワイヤレス通信機器
分散アンテナシステム
公共安全/陸上移動無線機器
製品の用途はこれらに限定されません。代表的なユースケースを紹介しています。
よくある質問
通信システムにおけるRFジャンパーの基本概念と主な機能は何ですか?
RFジャンパーは、通信システム内のアンテナ、トランスミッター、レシーバーなどの2つのRFデバイスまたはコンポーネント間を接続するケーブルです。その主な役割は、効率的な信号伝達機能の確保です。
RFジャンパーのコルゲートケーブル設計の重要性は何ですか?また、ケーブルの設置作業や耐久性にどのようなメリットがありますか?
コルゲート設計とはケーブルの外部導体の形状を指し、コルゲート=波状またはうね状の構造になっています。コルゲート設計によりケーブルの柔軟性が向上し、狭いスペースや複雑なスペースへの設置が容易になる一方で耐久性も向上します。またコルゲート設計は、ケーブル全体の形状の維持や、物理的ストレスや環境要因からケーブル内部の構造を保護する効果もあります。
優れたシグナルインテグリティを提供するコルゲート型RFジャンパーケーブルの主な性能指標は何ですか?
コルゲート型RFジャンパーケーブルは、高度な材料技術と精密エンジニアリングに基づいて設計されており、PIM性能の向上とシールド機能の強化に寄与します。これらの特徴により、信号損失と干渉を最小限に抑え、困難な環境下でも高品質の信号伝送を維持します。また、堅牢な構造は環境ストレス要因に対する優れた耐性を提供し、長期にわたって一貫した性能を保証します。
コルゲート型RFジャンパーケーブルは、既存のネットワークインフラストラクチャーとの互換性をどのように保証しますか?
コルゲート型ジャンパーケーブルは、特定のシステム要件に合わせてさまざまな長さとコネクタータイプで提供可能なため、他のシステムとの互換性と統合の容易さを保証します。さらに、業界標準コネクターの採用により、多様なネットワーク構成においても互換性が維持されます。
コルゲート型RFジャンパーケーブルは、複雑な環境における設置プロセスをどのように簡素化しますか?
柔軟なケーブル構造により、狭く制約のあるスペースでの設置や取り回し作業が円滑化されます。軽量でコンパクトなフォームファクターにより、設置の複雑さや物理的な負荷が軽減され、迅速なシステム展開が可能になります。これらの設計属性により、設置者は作業のコストと時間を最小限に抑えながら、複雑で難しい設置シナリオにも効率的に対応できます。
コルゲート型RFジャンパーケーブルの寿命を最大限に延ばすには、どのようなメンテナンス方法が推奨されますか?
特に接続ポイント周りでケーブルを定期的に点検し、物理的な損傷や摩耗の兆候がないか確認することをお勧めします。製品に組み込まれた張力緩和機能が、ケーブルにかかるストレスを軽減します。汚れのない確実な接続を維持することで、寿命をさらに延ばすことができます。さらに、シグナルインテグリティの定期的なテストを実施することで、潜在的な問題がシステムパフォーマンスに影響を与える前に問題を発見して対処することができます。