産業とアプリケーション
製品のハイライト
| 利用可能な周波数: | 利用可能な平均パワー: |
|---|---|
| 380MHz~40GHz | 1~550W |
特徴と利点
概要
アイソレーターやサーキュレーターの自動化装置は一般的なものではありません。そのためには、特別にカスタマイズされた装置と多額の投資が必要になります。モレックスは、アイソレーターとサーキュレーターを大量生産するために、効率が高く、柔軟な自動製造装置の開発に投資してきました。
小型のアイソレーターおよびサーキュレーターのパッケージで、挿入損失、リターンロス、電力、IMD(受動相互変調)、温度安定性などの要求仕様を満たすことは非常に困難です。モレックスは経験と特許技術を組み合わせることで、顧客の要件を満たしながら最小6mmのアイソレーターとサーキュレーターを提供できます。
電力処理は、サーキュレーターの機械設計とフェライト材料の特性に大きく依存します。ハイパワーを使用すると温度が上昇するため、性能が低下します。モレックスのエンジニアは、必要な動作温度範囲など、適切な特性を備えた原材料を選択します。
低IMDはシステムにおいて非常に重要ですが、小型のデバイスでは簡単に実現できません。通常、低IMDには、より大きなアイソレーターとサーキュレーター、ならびにより厚い寸法が必要になります。モレックスの専門知識を活かした適切な設計に加え、最適化された材料と寸法の選択により、顧客の期待に応える適切な周波数帯域幅を備えた許容可能なIMDと高調波性能が得られます。
新しい無線設計では、単一の無線において、非常に広帯域のデバイスが常に必要となります。顧客は、より柔軟な無線システムを実現するために、複数の帯域を組み合わせたいと考えています。モレックスの特許技術を使用すると、比較的小さなパッケージで非常に広帯域デバイスを実現できます。
産業別アプリケーション
Antenna Array Systems (AASs)
Base Transceiver Stations (BTSs)
LTE, 4G and 5G Networks
Laboratory Test Applications
RF and Microwave Telecommunications
Radio Access Networks (RANs)
Remote Radio Heads (RRHs)
Small Cells (picocell, femtocell and microcell)
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
RFアイソレーターとRFサーキュレーターはどこで使用されますか?
当社のRFアイソレーターとRFサーキュレーターは、主に通信無線で使用されています。これらは反射されたRFパワーから機器を保護し、干渉を軽減し、システムの信頼性を確保するための鍵となります。
モレックスは高性能アイソレーター/サーキュレーターをどのように設計して提供していますか?
300年を超える蓄積された経験により、モレックスはさまざまな主要パラメータ間の関係を理解しています。サイズ、Sパラメータ、パワー、IMDなどのお客様の要件に合わせてこれらのパラメータの組み合わせを最適化し、最も好ましい組み合わせが得られる最適なバランスを選択します。
代表的なアイソレーター/サーキュレーターのアプリケーションには、どのようなものがありますか?
一般的なアイソレーター/サーキュレーターのアプリケーション:
• 受信機から送信機を絶縁する
• 受信と送信を分離し、アンプ出力のマッチングを支援
• 2段のアンプを絶縁
仕様
ドロップインバージョン
• 低い挿入損失(一部のモデルでは 0.1 dB)
• 標準またはカスタム、機械式および/または電気式はリクエストに応じて利用可能
表面実装バージョン
• PCBインターフェース
• 最大40GHzの周波数
• カスタム構成
• 挿入損失は全温度範囲で0.2dB未満
• 絶縁およびリターンロスは全温度範囲で23dB超
導波路のバージョン
• EIAおよびIEC標準フランジを備えた、WR 229~WR 22サイズを利用可能
• 最大40GHzの周波数
• カスタマイズされた設計
• 統合または外部負荷オプション
• 高性能
• 高い絶縁性
• 低い挿入損失
• 低いVSWR
一般的な機能
• RoHSに完全準拠
• 環境および信頼性をテスト済み
• ネオジム磁石不使用、BeOフリー
低相互変調(一部のモデルでは -85dBc未満)