産業とアプリケーション
製品のハイライト
| 回路: | 電線サイズ(AWG): | ピッチ: |
|---|---|---|
| 2 - 15 | 26 - 32 | 1.25mm |
特徴と利点
概要
お客様は、過酷な環境で使用するアプリケーションに、信頼性と耐久性の向上を求めています。衝撃や振動、荒い取り扱いによって端子が外れてシグナル用干渉が発生する可能性があるからです。PicoBladeコネクターシステムは、信頼性の高い電気嵌合のための2点接触設計と、安全な嵌合保持のためのフリクションロックを備えており、金めっきが優れた信頼性と耐久性を提供します。
既存のPicoBlade電線対基板用コネクターのユーザーは、現行の錫めっき版では対応できないより高い電気伝導性を求めています。モレックスは、PicoBlade金めっきW-to-Bコネクターを、スルーホールおよびSMTヘッダーのライトアングル方向で導入しました。
お客様は、標準のW-to-B/W-to-Wコネクターの全体的な品質を犠牲にしないコンパクトさを求めています。モレックスは、信頼性の高い2ポイント接触設計とフリクションロックを備えた1.25mmピッチのコネクターを提供しています。
お客様は、業界標準のピックアップノズルを使用したSMTヘッダーの高容量真空ピックアンドプレイス アセンブリーを必要としています。ヘッダーの上部にある真空キャップと、ピックアンドプレース アセンブリー目的のためのフラットエリアにより、自動ボード配置が容易になります。
複数の購入や工程がコストを増加させ、追加の時間がかかり、調達プロセスが複雑になることがあります。PicoBladeコネクターは、2〜15回路、錫めっきおよび金めっきバージョン、スルーホールおよびSMT取り付け、ストレートおよびライトアングル方向で利用できます。
産業別アプリケーション
Body control modules
Combination switches
In-vehicle comfort and infotainment
Instrument panels
Shifters
Steering
Drones
Electric test equipment
Security systems
Smart meters
Servers
Hearing aids
Monitors
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。