| ピッチ | 嵌合高さ | 回路サイズ | 電源ピンオプション |
|---|---|---|---|
| 0.50mm | 8.00~35.00mm | 20~240 | 最大50.0A |
特徴と利点
車両システムにおいては、非常に大量のデータを高レベルでリアルタイムに処理することが求められます。超高速・高信頼性のオートモーティブモジュールを構築する設計者や統合エンジニアは、優れたシグナルインテグリティを維持しながら高速で稼働するコネクターを求めています。ZN Stackコネクターは、車両機能を支える超高速データ接続を提供します。これらの接続は、マルチスレッド処理に対応する集中高速コンピューティングのマスターコントローラーによって制御され、車両の頭脳としてコア機能やハイロジック機能を実行します。
システム設計者は、コスト削減、信頼性の向上、さらには高まり続ける電力要件に対応するために、高性能マルチPCBモジュールの設計・熱性能・信頼性要件を満たすように作成された高出力内部コネクターを必要としています。ZN Stackコネクターシリーズにはフォームファクター別の高電流電源端子オプションがあり、これらは最大50.0Aの双方向通電性能を提供します。これらのコネクターは、高度に最適化されたオートモーティブグレードコネクターによって各PCBに電力を配分し、それぞれのPCBに個別に外部電源を入力する必要性を減らします。
超高速・高信頼性のオートモーティブモジュールを構築する設計者や統合エンジニアは、安全システムや通信システムのリアルタイム処理向けに、コネクターを確実かつ手軽に選定して設計に組み込む手段を求めています。さらにメーカーは、コンパクトで省スペースなモジュールで構成されるインフォテインメントシステムの設計を円滑化する手段も必要としています。オートモーティブ用途向けに検証済みのZN Stack高速コネクターは、コンパクトなフットプリントで最大32Gbpsのデータレートをサポートします。Molexは、クラス最高の設計品質を確保するため、先行サポート、エンジニアリング支援、システムレベルのシミュレーションおよびテストを提供します。
注目の動画
産業別アプリケーション
ADASアプリケーション
ドライバーおよび同乗者向け高性能インフォテインメントシステム
高度な高速通信ゲートウェイ
ソフトウェア定義車両(SDV)
ゾーン/高速コンピューティングシステム
高衝撃/高振動環境
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ZN Stackコネクターとは何ですか?
ZN Stackコネクターは、オートモーティブグレードの高速・高電流基板対基板用コネクターのラインアップです。車載電子機器向けに開発されたフローティング機能付きのコンパクトな設計を特徴とします。
オートモーティブレーダーやADAS用途におけるフローティング型基板対基板用コネクターの利点は何ですか?
フローティング型基板対基板用コネクターは、±1.00mmのフロート性能により、激しい路面衝撃や振動を吸収して壊れやすいはんだ接合部を保護するとともに、安定したシグナルインテグリティを維持して重要な安全性データを保護します。さらに、セルフアライメント機能と余裕のあるリードイン形状は、ロボットによる自動ブラインド嵌合組み立て工程でのピン損傷の防止に役立ちます。
ZN Stackコネクターは、ソフトウェア定義車両(SDV)アーキテクチャーをどのようにサポートしますか?
集中マスターコントローラーは大量のマルチスレッドセンサーデータを処理しますが、これらのコネクターは、それに必要な超高速(最大32Gbps)伝送性能とプロトコルサポート(PCIe 5.0、イーサネット)を提供します。0.50mmの微細ピッチは、高密度でコンパクトなゾーナルエンクロージャー内での複数のPCB処理モジュールの積層化も可能にします。
単一のコネクターで高速イーサネットデータ伝送と高電流電力供給の両方に対応できますか?
はい。これらのコネクターは、高速イーサネット用0.5A信号ピンと高電流電源専用端子を一つのフットプリントに統合したハイブリッドレイアウトを採用しています。ZN Stackコネクターは最大50.0Aを安全に双方向伝送するので、PCB間に個別の電力線を配置する必要がありません。
これらのコネクターの高速伝送性能はどの程度優れていますか?
Molexは、ZN Stackコネクター使用時のシグナルインテグリティ(SI)性能を示す指標として、Sパラメータ概要/データおよびSIモデルを含むSIデータを提供しています。
最適なSI性能を確保するにはどうすればよいですか?
ディファレンシャルペア信号の使用や適切な接地ピンの割り当てなど、SIのベストプラクティスに従うことが重要です。ZN Stackコネクターは、単一接地ピン割り当て方式により優れたSI性能を提供します。さらに、優れたエンドツーエンドのSI性能を確保するには適切なPCBルーティングも重要です。ZN Stackシステム使用時のSIルーティングのベストプラクティスについては、Molexにお問い合わせください。
どのようなピン割り当てがサポート対象あるいは利用可能ですか?
Molexは、複数の一般的な高さ寸法およびピン数をサポートするほか、追加のバリエーションにも対応可能です。お客様のアプリケーションニーズのサポートに必要な具体的な要件については、Molexにご相談ください。
ZN Stackコネクターで複数の高速プロトコルを使用できますか?
はい。推奨ピン割り当ておよびPCBルーティングガイドラインをお守りいただければ、複数のプロトコルを使用可能です。
電源ピンでこのコネクターを使用する場合、最適な電源性能を確保するにはどうすればよいですか? PCB関連の推奨事項はどんなものがありますか?
ZN Stackコネクターの電力定格は、銅の重量や積層化に関するベストプラクティスの使用を前提とするPCB電力ルーティング条件に基づいて設定されています。PCB電力ルーティングをさらに最適化することで、より高い電力定格の提供も可能です。電力定格の最適化について、詳しくはMolexにご相談ください。
これらのコネクターはどの程度自動化に適していますか?また、各コネクターは機械的リードインをどの程度サポートしていますか?
ZN Stackコネクターは、コネクター接合の自動化に必要な機能をはじめ、嵌合工程を円滑化するリードインガイドとセルフアライメント両方の機能を提供します。また、各コネクターはX方向およびY方向のフロート機能も備えています。コネクターの最適な嵌合方法と、基板間の組み立てをサポートする追加のメカニカル仕様のベストプラクティスについては、Molexにご相談ください。