VCUと複雑化する車両機能の統合を可能にするため、電気的接続は異なるプラットフォームやサブシステム間の互換性と信頼性を確保しなければならない。センサーやドライブ入力からのデータはリアルタイムで処理される必要があり、高速かつ堅牢なシグナルインテグリティが要求される 相互接続はまた、スペースに制約のある車両アーキテクチャに適合しながらフェイルセーフ動作を保証するために、厳しい安全基準と信頼性要件を満たす必要があります。
これらの高性能の要求を満たすには、堅牢で特殊なソリューションが必要です。VCUの電気コネクターは、高密度でコンパクトなフォームファクターであると同時に、高速データ伝送、自動車内の過酷な条件下での信頼性の高い動作、さまざまな安全コンポーネントやドライブトレインコンポーネントと通信できる汎用性を備えていなければなりません。
モレックスの車載用VCUコネクターにより、設計者はVCUを一連の車両サブシステムとシームレスに統合できます。最大20Gbpsの高速データ転送速度により、セーフティ・クリティカルなアプリケーションの正確で信頼性の高い瞬時の運用が可能になります。IP67、IP68またはIP69Kのシーリングとポジティブロック機能により、高振動・高温環境でも信頼性の高い接続が可能です ハイブリッド端子と柔軟なコンフィギュレーションを備えたコンパクトな高密度コネクターは、コンパクトなスペースでの小型化と機能強化をサポートします。