メインコンテンツにスキップ
画像

コネクター

オートモーティブ コネクティビティ

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。Molexは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。

自動車用防水PCB/電線コネクター

Molexは、先進的なエンジニアに、高性能な自動車用プリント回路基板(PCB)およびワイヤーコネクターの幅広い製品群を提供しています。これには、革新的なMX150およびDuraClik製品ファミリーが含まれており、最も過酷な条件での堅牢で信頼性のある性能を提供するように精密に設計されています。また、センサー、カメラ、LiDARなどの最新の業界規格およびアプリケーションをシームレスにサポートしています。

高速交通ネットワーク

当社のソリューションは、より安全な自動運転モビリティソリューションを目的とした電子システム向けに設計されています。私たちは、人々の生活の向上に貢献するため、事故、死傷者をゼロに抑え、人為ミスを低減する未来を思い描いています。

オートモーティブ マイクロ基板対基板用コネクター

Molexには、数十年にわたるオートモーティブ業界経験があり、15年以上にわたって消費者向けデバイスにモバイルおよび高耐久マイクロ相互接続を提供しています。Molexはそうした総合的な経験に基づいて、ADAS/ADやハイブリッド車、EV用途で必要とされるハイパワー接続を実現する先進のFPC対基板および基板対基板用コネクターを設計および開発しています。

画像

知覚センサー

インテリジェントな物体検出を通じて、路面のノイズを低減し、ドライバーを楽にし、安全性を高めることによって、車両の機能を変革するように設計された先進的なオートモーティブセンサーをご覧ください。知覚センサーは、低レイテンシー、デイジーチェーンのアーキテクチャー、IP6K9K等級などを特徴とし、柔軟性と信頼性を提供します。

高速FAKRA-Mini相互接続システム

高速FAKRA-Mini(HFM)コネクターは、自動車業界における信頼性の高いデータ伝送用に設計されています。小型軽量で汎用性に優れたHFMコネクターは、最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数でデータが豊富な用途をサポートします。シームレスな接続のための高度なソリューションをご覧ください。
画像

車載カメラコネクターとバックシェル

車両内でのセキュアで高速な信号伝送のための、信頼性に優れた車載カメラ用コネクターです。パフォーマンス、安全性、簡単な取り付けを実現するように設計されています。
車載カメラコネクター

車両用アンテナ

Molexのアンテナ製品は、RFに関する業界をリードする専門知識を駆使して開発され、最高の接続性能を実現しています。Molexは、多種多様なシングルバンドおよびマルチバンドのアンテナを提供することで、一人ひとりのお客様のニーズに合ったカスタムOEMアンテナを提供しています。高まる車両のコネクテッド化要件に応えるべく、Molexはスマートアンテナ ソリューションを開発しました。

画像

ワイヤレス充電ソリューション

消費者は現代の車両でシンプルかつシームレスなワイヤレス充電を期待しているため、設計技術者は電磁両立性(EMC)、効率、信頼性、コストの課題に直面しています。Molexは、今日路上を走っている何百万台もの車両に搭載されているQi規格と高耐久かつ実証済みのテクノロジーを使用して、特定の車両要件を満たすようにワイヤレス充電モジュールを調整することに専門性があります。

USBハブと充電器

車にスマートデバイスを統合するためのUSBハブは、電力供給だけでなく、スマートデバイスから車のインフォテインメントシステムへの高速USB 3.1データ転送も可能にします。モレックス USBハブと充電器ソリューションは、目立たない堅牢な設計で、自動車の基準に従ってコンスーマ向けアダプターに対応して作られています。
画像

ボルフィニティ・セル接触システム

ボルフィニティ・セル接触システムは、電気自動車のバッテリーモジュールの制御基板にセルを接続する、信頼性が高く簡単に実装できるインターフェースソリューションです。このインターフェースにより、デイジーチェーン式の結線が不要になります。

画像