オートモーティブテクノロジーは急速に進化しており、オートモーティブ設計エンジニアはDCUの設計に伴う複雑な課題に直面しています。オートモーティブ設計エンジニアは、増加の一途をたどるECU(電子制御装置)をシームレスに統合し、高速データ伝送を管理し、電磁干渉(EMI)、スペースの制約、苛酷な環境といった要素を考慮に入れたシステムを構築する必要があります。こうした需要に対応しながら、製造可能性、スケーラビリティ、セキュリティ、コスト効率性を確保しようとするなら、設計がいっそう複雑になります。
Molexは、オートモーティブ業界の厳格な要件に合わせた、柔軟性の高い革新的なコネクターソリューションでこれらの新たな要件にお応えします。Molexが提供するソリューションの主な特徴と利点をご紹介します:
- 高速通信により、先進運転支援システム、自律走行機能、即時のデータ分析や意思決定をサポート
- 高密度の小型化されたインターコネクトと堅牢なハウジング設計によってスペースの削減や耐久性を確保することで、重要なアプリケーションにおいて信頼できる動作を実現
- 汎用性の高いセキュアな接続を実現するために、パワー用、データ用、シグナル用の多彩なコネクターを使用し、複数のアクチュエーターや自動ロックといった機能も備え、長期間にわたり信頼できる性能を確保