ハイブリッド・ドライブトレイン、無段変速機、先進運転支援システム(ADAS)が普及するにつれて、トランスミッション制御モジュールやTCUは、より多様なビークルダイナミクスや自律システムからの入力を統合する必要がある。この複雑さをリアルタイムで管理し、最適な熱管理、電磁干渉(EMI)保護、高ストレス条件下での信頼性を確保するには、限られたスペースに多くの機能を収めるために小型化された、堅牢で高速な相互接続が必要です。
TCUが外部のデータソースと効果的に相互作用できるように高度なコネクティビティ・ソリューションを活用することで、メーカーは、高度なセンサーの統合を促進し、ビークルダイナミクスシステムと連携し、スムーズで効率的なシステム運用を支援する統合制御システムを構築して、燃費を改善し、運転体験を向上させることができます。また、頑丈で信頼性の高いTCUコネクターは、熱管理を改善し、メンテナンスコストを削減し、車両の信頼性を向上させます。
最新のTCUの拡張機能を可能にするモレックスのトランスミッションコントロールモジュールコネクターは、汎用性、高性能、および堅牢な信頼性を提供します。ハイブリッド相互接続は、モジュール式フォームファクターで電力と信号の結合接続を提供します。高電圧電源コネクターはEMIを最小限に抑え、効率的に熱を放散します。小型化された高速データコネクターは、重要な安全システムやセンサーシステムの安全性、信頼性、即時性を確保し、広範な車両通信をサポートします。