メインコンテンツにスキップ
画像

誘導式センサーと光電センサー

頑丈で自己完結型の誘導式および光電子センサーは、統合されたIOリンクを備え、コンパクトな筐体、大きな検出範囲、および特許取得済みのUV技術を提供することで、スペースが限られた用途や厳しい環境に最適です。

製品のハイライト


感知距離: 目標素材:
1.00~40.00mm
(誘導式センサー)
1.00~50,000.00mm(光電センサー)
金属(誘導)
反射するあらゆる素材(光電)

特徴と利点


誘導式センサー
一体型 - 1つのスチールとアルミのハウジング:
• 極端な条件下でもしっかりとした機械的・化学的保護を提供

IP67と69K規格のエンクロージャ:
• 屋外、洗浄エリア、海水アプリケーションにも利用可能

振動や衝撃への耐性:
• 厳しい環境にも耐えられるセンサー

ASICテクノロジー:
• 適切な操作距離を確保
• センサー間の差異が少ないため、迅速な取り付けが可能
• 優れた温度補償(230℃まで耐えることが可能)
• 長期にわたるセンサーライフ

操作距離が長い - 40.00mm:
• 標準アプリケーションの最大4倍の操作距離
• センサーの損傷リスクを低減

IOリンク搭載の最小サイズの自己完結型小型誘導センサー:
省スペースを提供

スマート通信システム:
• 統合IOリンクを包含
• プロセスデータを継続モニタリング
• センサーのステータスを常時診断
• 高度なパラメータ設定が可能

光学センサー
優れた色・コントラストの識別:
• 物体検知の向上

IP67規格、Ecolab認証エンクロージャ:
• 屋外アプリケーションでの利用も可能

スマート通信システム
• 統合IOリンクを包含
• プロセスデータを継続モニタリング
• センサーのステータスを常時診断
• 高度なパラメータ設定と感度調整が可能
• 確実なセンサー位置のためにセンサーID確認を容易化

ASICテクノロジー:
• 最高のセンシング範囲、生産における調整
• 排出電流を規制

バックグラウンド除去機能付き拡散センサー
• 白またはグレー背景で知覚範囲は300.00mm、黒背景で250.00mm
• 安定性アラーム付きの二重アウトプットを利用
• 相互干渉耐性を提供
• ピンポイントLEDを搭載

透過的物体検知向けの紫外線ライト技術
• 特別反射板の背景では知覚範囲は最高1200.00mm
•  極薄透明素材の安全な検知が可能
• 自動視準を用い、偏光紫外線光線によりブラインドゾーンを廃止し、センサーに近いターゲットの検知を実現
• ティーチボタンまたはIOリンクで容易に調整可能
• 相互干渉耐性を提供

電子機器を完全に統合した最小サイズの視覚センサー
• D4およびM5バージョンを利用すると狭いスペースでも物体を検知

概要


産業市場における最終製品のサイズが小型化する一方で、同時に新機能に求められる部品数は増加しています。製品デザイナーはスペースの制約からデザインの問題に直面しています。Contrinex誘導式センサーと光電センサーは、市場に出ている中で最小規模の自己完結小型センサーです。

オートモーティブや産業分野での用途では、衝撃や振動により端子が外れ、信号干渉が発生することがあります。Contrinex誘導式センサーと光電センサーは一体的な金属ハウジングを使っており、ほとんど壊れることはありません。さらに、こうしたセンサーはIP67、68、69K、Ecolabといった規格にも対応しており、難しい環境にも適切です。

クリアな物体や透明な物体(ガラス、透明フィルム、液体など)の検知は非常に難しいものです。Contrinex光電センサー(Ecolab認証済み)は特許紫外線技術を利用して透明な物体を検知することができます。このセンサーは最高1200.00mmの幅までの透明な物体を検知できます。

自動車や産業オートメーションのOEMは、衝撃、振動、化学薬品などに耐えられるセンサーを必要としています。Contrinex誘導式センサーは一体型のステンレスでできています。センサーはIP68とIP69K規格に準拠し、サイズはM8からM30、最大40.00mmの距離で知覚できます。

アプリケーション


組み立てライン
充填とボトル詰め設備
食品・飲料生産ライン
物流
機械工具
マテリアルハンドリング
モバイル機器
梱包機器
塗装ショップ
繊維
溶接機

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

資料