| 频率范围 | 电缆规格 | 连接器类型 |
|---|---|---|
| 380 MHz 至 6 GHz | 1/4" (6.4mm)、3/8" (15.9mm)、1/2" (12.7mm) 螺旋;1/2" (12.7mm) 环形 | 7/16 DIN、4.3-10、NEX10、N-Type、2.2-5 |
特性和优点
电信公司在扩展网络带宽与功能时面临严峻挑战,亟需能在严苛的户外环境下提供卓越信号完整性与坚固耐用性的塔架电缆连接。此类连接解决方案还必须同时满足:使用兼容现有基础设施的组件、帮助简化部署流程、加速安装作业并简化维护。
Molex 射频跳线电缆采用波纹屏蔽设计,可有效降低损耗并优化信号完整性。这种性能与坚固耐用的材料相结合,能在严苛环境中最大限度减少网络中断,从而提高信号质量,实现始终如一的可靠性。坚固而柔韧的材料在不牺牲耐用性的前提下使布线更轻松,从而简化安装工作,加快部署,并有效减少维护需求。产品提供多种高性能连接器类型、电缆规格及频率,确保与现有网络完美兼容,从而实现无缝集成和更快的部署。
热门问题选集
射频跳线在通信系统中的基本概念和主要功能是什么?
射频跳线是通信系统中用于连接两个射频设备或组件(如天线、发射器或接收器)的电缆,其主要作用在于确保高效的信号传输。
射频跳线的波纹设计有何意义?它对电缆安装与耐久性的提升作用如何?
“波纹”设计是指电缆的外导体,具有波纹状或脊状结构。这能增强电缆的灵活性,使其更易于在狭窄或复杂空间中安装,同时提供更高的耐用性。波纹设计还有助于保持电缆的形状,保护内部结构免受物理应力和环境因素的影响。
确保波纹射频跳线电缆出色信号完整性的关键性能指标有哪些?
波纹射频跳线电缆采用先进材料技术与精密工程设计,有助于减少 PIM 干扰,提供卓越的屏蔽能力。这些特性确保信号损耗与干扰最小化,即便在具有挑战性的环境中仍能维持高质量信号传输。坚固的结构还能有效抵御环境应力,确保长期性能稳定。
波纹射频跳线电缆如何确保与现有网络基础设施兼容?
该系列跳线电缆提供多种长度及连接器类型,可匹配特定系统需求,确保兼容性与集成便捷性。此外,采用行业标准连接器有助于保持与各类网络设置的兼容性。
波纹射频跳线电缆如何简化复杂环境下的安装流程?
灵活的电缆结构便于在狭窄或受限空间内轻松布线与安装,轻量化的紧凑外形结构能有效降低安装复杂度及物理负荷,从而实现更快的部署。这些设计特性可帮助安装人员高效应对复杂安装场景,同时显著降低人力成本与时间消耗。
为最大限度地延长波纹射频跳线电缆的使用寿命,应遵循哪些维护实践?
建议定期检查电缆是否存在任何物理损伤或磨损痕迹,尤其在连接部位。集成的应力消除特性有助于减轻电缆所受应力。保持连接部位清洁与牢固能进一步延长使用寿命。此外,定期进行信号完整性检测,有助于在任何问题影响系统性能前及时发现潜在隐患。