メインコンテンツにスキップ

プリント・エレクトロニクス

プリントおよびハイブリッド エレクトロニクス アセンブリー

最先端のプリント・エレクトロニクスによるスマートラベル、バイオセンサー、パッチをご覧ください。これらのアセンブリーは、さまざまなコンポーネント、センサー、電源をコンパクトで使いやすいフォームファクターに統合し、Bluetooth低電力(BLE)やその他のワイヤレス接続を含むオプションで、比類のない性能と汎用性を提供します。 

概要


顧客は、スマートラベル、使い捨て医療用ウェアラブル、スマートスキンパッチアプリケーションなど、フレキシブルな電子系統を搭載したソリューションを求めることがよくあります。しかし、多くのコンポーネントや材料を設計にシームレスに統合しようとすると、さまざまな課題に直面します。こうした状況に対応して、モレックスは、ハイブリッドエレクトロニクス、薄膜用接着剤、材料加工(シート加工およびロールツーロール加工)、組立、最終パッケージングにおいて、各顧客固有のニーズを満たすよう構成された広範な機能を提供しています。厚みのある市場知識に基づいて、当社は幅広い材料とプロセスを提供し、お客様に最適なソリューションを提供することでイノベーションを推進します。 

モレックスのカスタマーエンゲージメントモデル
信頼できる設計とエンジニアリングの専門知識を提供

画像

エンドツーエンド設計

お客様との緊密なコラボレーション

画像

グローバルサポート

ヨーロッパ、アジア、北米で設計および製造

画像

お客様に信頼されるプロバイダー

顧客第一主義のアプローチを取る部門横断型専任チーム

画像

実績ある歴史

80年以上にわたるイノベーション

 

 

特徴と利点


ITAR、ISO 9001、ISO 13485、ISO 14000
適切な品質管理、システム管理、文書管理が行われていることを確認しています。

医療用ウェアラブル製品のフォームファクター、性能、製造可能性、コストを最適化するセンサーおよびコンポーネントソリューション

表面実装技術により、さまざまな部品やセンサーが1つのコンパクトで使いやすいワイヤレスデバイスに統合されます。 

  1. Bluetooth低電力(BLE)
  2. ドーム型オン/オフスイッチ
  3. 印刷アンテナ
  4. 使い捨てのシンフレックスバッテリー
  5. フレキシブル基板
  6. ヒドロゲルと電極
  7. 粘着レイヤーとリリースライナー

優れた柔軟性を備えた電子および機械統合によるコスト効率の高いスマートラベル技術

スマートラベル技術により、さまざまな部品やセンサーが1つのコンパクトで使いやすいワイヤレスデバイスに統合されます。ワイヤレス接続、バイオセンサー、電源用。

コンポーネントには、以下が含まれます。

  1. Bluetooth低電力(BLE)
  2. アンテナ
  3. 使い捨てのシンフレックスバッテリー
  4. フレキシブル基板
  5. 粘着レイヤーとリリースライナー

特定のニーズに合わせてカスタマイズされた、幅広いスマートラベル向けソリューション

当社のチームは、以下のカスタマイズを支援できます。

  • タグレイアウト
  • チップ選択
  • ワイヤレス設計
  • コンポーネント統合
  • 製品設計仕様
  • タグのグラフィックデザイン
  • タグ製造、プログラム、テスト

注目の情報


追加資料


カタログ

使い捨て医療用ウェアラブル

printed electronics

カタログ

スマートラベル技術

産業


レンタルユニット追跡デバイス
車両追跡機器

資産および在庫追跡システム
物流機器
リアルタイム位置情報(RTL)システム
スマート梱包とラベル貼付

在庫管理機器
医療機器
メディケーション通知システム
ウェアラブルセンサー