2024年10月14日
イリノイ州リスル – 2024年10月14日 – 世界的なエレクトロニクスのリーダーであり、コネクティビティのイノベーターであるモレックスは、自動車の性能、効率、機能性、快適性を大幅に向上させる48ボルト電気システム技術の普及に関する新しいレポートを発表しました。モレックスによる「Rewiring the Road(自動車の配線を変える): 48Vのパワーを活かす」では、自動車メーカーや製品設計エンジニアが、従来の12Vから48Vへの電気システムへの移行の可能性と落とし穴をナビゲートする際に、実用的なアドバイスを提供しながら、48Vの勢いを取り上げています。
「48Vテクノロジーは大きな可能性を秘めていますが、その前進には、技術的障害を克服し、業界標準を確立するための業界全体の協力が必要です」と、モレックスのトランスポーテーション・イノベーティブ・ソリューションズ担当SVP兼社長のスコット・ウィッカーは述べています。「我々は、自動車エコシステム全体のパートナーと協力し、48Vの採用を加速させています。両社が協力することで、システム統合を最適化し、開発コストを削減し、電力システム・コンポーネントとコネクティビティ・ソリューションの市場投入までの時間を短縮し、信頼性と効率の高い電力供給を実現することができます。」
新しいクルマの能力を引き出す
システム電圧を4倍にすることで、48V技術は、電動ターボチャージャー、回生ブレーキ、インフォテインメント・システム、補助充電用バッテリーのプリコンディショニングなど、自動車の特徴や機能を向上させます。48Vシステムは、電動コンポーネントの効率を高め、より応答性の高い空調制御、優れたステアリング応答性、正確なエンジン温度管理を実現します。より高い電流と電圧を供給することで、先進運転支援システム(ADAS)に必要な重要なセンサー、アクチュエーター、制御ユニットの電力効率も向上し、完全な自律走行への道も開けます。
汎用性の高い48Vシステムは、従来の内燃機関(ICE)車にも完全な電気自動車にも適応します。モレックスの報告書では、既存および新興の車両セグメント全体で有望な利益をもたらすと同時に、さまざまな車両サイズ、タイプ、および電力要件に合わせた柔軟なアーキテクチャを持つモジュール式48Vプラットフォームに対する需要を強調しています。48Vシステムでは電圧レベルが高いため、電磁干渉(EMI)が増加する可能性があり、低電圧システムよりも干渉に対するシールドが難しくなります。同様に重要なのが配線とハーネスの設計で、より高い電流と電圧が要求されるため、重量、スペース、コストに関する課題が生じます。
ケアソフト、チャンスと障害を確認
自動車工学分析のリーダーとして、Caresoft Globalは、燃費を最適化し、排出ガスを削減し、全体的な運転体験を向上させる48V技術の否定できない勢いを検証してきました。Caresoftの最新レポート「電気自動車における48Vアーキテクチャの進化」では、主要なEVメーカーの進捗状況を描きながら、48Vの主な利点と課題を強化しています。入念な車両分解で知られるケアソフトは、48V技術を搭載した車両も分解、分析し、システム効率、配線の複雑さ、車両性能への影響を強調しています。
Caresoftグローバルの社長であるテリー・ウォイチョウスキー氏は、「48Vアーキテクチャの出現は、重要な環境規制と消費者の需要を満たすための転換点です」と述べています。「前向きなEVメーカーは、EVエコシステム全体の重要な利害関係者と緊密に協力することで、48Vの技術革新を促進し、成功への障壁を下げる態勢を整えています。」
48V成功へのロードマップ
48Vの本格的な採用には、48Vコンポーネントへの先行投資、既存の車両プラットフォームへの48Vの統合、現行の電気システムや安全機能とのシームレスな互換性など、多くの障害をクリアするための機敏な方法論と業界の協力が必要です。48Vバッテリーの性能を微調整する必要性は、コストを下げながらエネルギー密度、出力、寿命を向上させるために不可欠です。電気モーター、インバーター、DC-DCコンバーター、バッテリーなど、交換可能なコンポーネントで構成されるモジュラー・プラットフォームは、より効率的で費用対効果の高い車両設計に必要なビルディング・ブロックを提供します。
コネクターの設計、材料、製造の進歩
48V電気システムには、高度なコネクター性能と信頼性、および優れた電気的・熱的特性を持つ高度な材料が必要です。モレックスのレポートでは、腐食を防止し、最適な導電性を維持し、コネクターの寿命を延ばすための接点めっき技術の改善に関する洞察を共有しています。ゾーンアーキテクチャなどの設計イノベーションは、配電の改善、配線の複雑さの低減、システムの信頼性の向上に不可欠です。自動化された組立工程を特徴とする精密製造もまた、一貫した生産品質と効率を促進するのに役立っている。
この業界レポートでは、48Vシステムを搭載した車両の開発に対するモレックスの継続的なサポートを強調しています。モレックスの MX150中間電圧コネクターシステムは、自動車業界の進化するニーズに対応するためのモレックスのコミットメントを体現しています。MX150は、効率的なアセンブリと小型パッケージのために設計され、48V配線アプリケーションに堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。最大60Vまで対応可能なこのコネクターシステムは、高性能を維持しながら重量とコストを削減するため、より細い電線サイズの使用をサポートしています。