産業とアプリケーション
ヘッドアップディスプレイの未来に向けた設計
HUDの最適なパフォーマンスと信頼性を実現するために、自動車メーカーはスペースの最適化、信頼性の高い配電、高速データ伝送を重視しています。
コンパクトでスペース効率の良い電装系統は、美しい外観や機能性を損なうことなくHUDコンポーネントを統合するために不可欠です。モレックスは、小型設計と汎用性の高い端子オプションを備えたコネクターの包括的なポートフォリオを提供しており、メーカーはこれらを利用してスペースを最適化し、合理化された車載電子システムを構築することができます。
HUDコンポーネントへの無停電電力供給は、継続的な動作を維持し、ドライバーの安全を確保するために不可欠です。モレックスのコネクターは、苛酷な自動車環境でも、優れた電気接点信頼性を維持するよう設計されています。
リアルタイム表示の更新や他の車両システムとのシームレスな通信など、最新HUDの高度な機能は、高速データ転送機能に支えられています。堅牢な接続により高速データ転送を支援するモレックスのソリューションは、レーダー、カメラ、LiDAR、センサーなど、さまざまな車両アプリケーションをサポートし、より安全かつ豊富な情報に基づいたドライブ体験に貢献します。
注目の製品
ディスプレイユニットコネクター
車室の限られたダッシュボードスペースへのディスプレイユニットの統合は、設計上の大きな課題となります。モレックスは、過酷な自動車条件下でも、スペースを最適化し、信頼性を確保し、設計の柔軟性を提供するコンパクトな接続システムを提供します。
端子サイズ | ピッチ | 回路 | 電線対基板用 | |
---|---|---|---|---|
ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | |
Pico-Claspコネクター | 1.00mm | 2~50 | X |
フレックスタイプ | レイヤー数 | 穴サイズ | アスペクト比 | |
---|---|---|---|---|
フレキシブルプリント基板(FPC) | 片面、両面、多層構造、リジッドフレックス | 1~8 | ドリル加工0.20mm(最小) レーザードリル穴加工の提供可能 |
6:1 |
制御モジュールコネクター
HUDシステム用制御モジュールは、車載電子アーキテクチャとのシームレスな統合を可能にし、過酷な条件下でシグナルインテグリティを維持し、厳しい安全基準に適合する必要があります。これらの要件に対応するように設計されたモレックスの車載制御モジュールコネクターは、安全性と性能の厳しい基準を満たしながら、優れた信号性能を提供し、EMIを最小限に抑え、安全な接続を維持します。
端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | |
---|---|---|---|---|
DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | |
FFC/FPCコネクター | 2~20 | X | ||
HSAutoLinkコネクター | 6~14 | X | X | |
Pico-Claspコネクター | 1.00mm | 2~50 | X |
インターフェースコネクター
HUDシステムにおいて、さまざまな照明条件下で情報をはっきりと読みやすく表示することは、ドライバー体験を最適化するのに不可欠です。複数の回路サイズと極性オプションからお選びいただけるモレックスの高速防水インターフェースコネクターは、組み立てと嵌合が簡素化されており、常にドライバーに正しい情報が確実に提供されるよう保証します。これによりドライバーの状況認識性が向上し、より安全な運転体験が得られます。
端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
---|---|---|---|---|---|
FFC/FPCコネクター | 2~20 | X | |||
Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
Pico-Claspコネクター | 1.00mm | 2~50 | X |
ポート | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
---|---|---|---|---|
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | X | X | X |
フレックスタイプ | レイヤー数 | 穴サイズ | アスペクト比 | |
---|---|---|---|---|
フレキシブルプリント基板(FPC) | 片面、両面、多層構造、リジッドフレックス | 1~8 | ドリル加工0.20mm(最小) レーザードリル穴加工の提供可能 |
6:1 |
パワー用コネクター
HUDシステムへの高度な機能の組み込みに伴い電力要件が増大しており、過酷な自動車環境における耐久性と信頼性の高いパワー用接続の必要性が高まっています。モレックスの高出力ソリューションは、HUDシステムに求められる中断のない稼働性能をサポートする、堅牢で信頼性の高い接続を提供します。
スタック長 | 回路 | 基板対基板用 | |
---|---|---|---|
SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | X |