| 電流 | 電圧 | ピッチ | 回路数 |
|---|---|---|---|
| 8.5A | 600V | 3.96mm | 4~12 |
特徴と利点
BOMの合理化を目指すエンジニアにとって、用途に必要な個々のコネクターコンポーネントの数を減らすことは不可欠です。嵌合と組み立てを繰り返すことでオペレーターの疲労や怪我が発生すると問題が起こり、その一方で効率を高める必要もあります。また、設計者は、統合するコネクターシステムが組み立て時の誤嵌合を防止するのに役立つことを保証するよう求めています。
Swing TPAコネクターは、複数の相互接続機能を1つのコネクターに組み合わせたオスメス同体ソリューションによって、BOMで必要な個々の部品数を減らすことでサプライチェーンの制約を簡素化します。事前統合済みのTPAを備えたオスメス同体のハウジングと端子システムによって、オペレーターが複数の部品を扱う必要性を最小限に抑え、嵌合や組み立て作業の繰り返しを減らし、不要な組み立て手順をなくすことができます。Swing TPAコネクターは3種類のカラーオプション(ナチュラル、レッド、ブルー)とキーイングオプションを取り揃えており、嵌合ミスを防止し、作業時の課題に最適なソリューションを提供します。
よくある質問
Swing TPAコネクターとは何ですか?
Swing TPAコネクターは、オスメス同体ハウジング、端子、および統合されたTPAを特徴とする革新的なソリューションです。これらの機能は、必要なコンポーネントの数を減らした効率的な設計によって、生産効率を最大化し、信頼性を向上させます。統合TPA機能はセカンダリロックとして機能し、端子が完全に装着されてハウジング内に固定された状態が保たれるため、外れを防止できます。
Swing TPAコネクターは従来のコネクターとどこが異なるのですか?
これらのコネクターは、統合されたTPAとオスメス同体ハウジングを組み合わせた2-in-1設計を特徴としています。お客様は複数の個別の部品を選択する必要がなくなり、BOMの複雑さ、調達時間、全体的なコストを削減できます。
いくつの部品を購入する必要がありますか?
従来は5つの個別の部分が必要でしたが、この製品でお客様が購入する必要があるのは、オスメス同体ハウジングとオスメス同体端子という2つの部品だけです。