乾燥機の設計には、極端な温度、振動、機械的ストレスに耐える材料と相互接続を組み込む必要があります。設計者には、ドラムやファンなどの回転部品からの絶え間ない振動にもかかわらず、安全な接続を確保しながら、長時間高温にさらされても耐えられる堅牢で耐熱性のあるコネクターが必要です。電力接続は、無駄や過剰な熱なしに効率的な配電を提供する必要があります。
最適な乾燥機設計を作成するには、エンジニアは、耐高温性があり、長時間の高温曝露に耐えるグローワイヤーテスト750°CおよびIEC 60335-1規格に準拠しているコネクターを選択する必要があります。端子位置保証(TPA)と振動抵抗機能付きの安全なロック機構があれば、持続的な振動による切断を防ぐことができます。高電流で低抵抗のコネクターは、熱の蓄積を低減しながら、効率的な電力供給を促進します。
Molexの耐久性の高いグローワイヤー対応コネクターは、高温乾燥機アプリケーションにおける火災の危険性を最小限に抑えながら、安全性と効率を向上させます。堅牢なロック機構、キーイング、セルフアライメント機能を備えたこれらのコネクターは、高振動による切断を防ぎます。EMI/EMCフィルタリングを内蔵した電源コネクターは、干渉を低減し、安定した乾燥機パフォーマンスをサポートし、ノイズコンプライアンス基準を満たすことで、クリーンで信頼性の高い電力を提供します。