食器洗い機の設計は、皿の洗浄にとどまらず、家庭で最も厳しい環境の1つで複雑なエンジニアリング上の課題に取り組むことと関連しています。エンジニアには、湿度による腐食と乾燥サイクルによる強い熱に耐え、時間の経過とともに部品を緩ませる振動に対応するコネクターが必要です。食器洗い機は、モーター、ヒーター、制御ボードを効率的にサポートするために最適化された電力供給システムを必要とします。さらに、複雑な配線には、設置を容易にし、生産をスピードアップするための信頼性の高いソリューションが必要です。
これらの課題に対処するために、設計エンジニアは、厳しい環境でのパフォーマンス、信頼性、効率性を保証する革新的な機能を必要としています。コネクターは、水の浸入や腐食に対抗するために完全に密封する必要があります。また、グローワイヤー規格(IEC 60335-1)への準拠により、熱ストレスにも耐えられることが保証されます。端子位置保証 (TPA) 機能による安全なロック機構により、振動下での誤嵌合および脱嵌合を防止します。堅牢性以外にも、高電流、低抵抗コネクターは効率的な電力供給を容易にします。さらに、終端処理済みのケーブルアセンブリにより、インストールが合理化され、エラーが軽減されます。
モレックスは、多様な電力および信号要件をサポートするコンパクトな高性能接続ソリューションを提供し、さまざまなコンポーネントにわたる設計の柔軟性と互換性を保証します。グローワイヤーのコンプライアンスと誤嵌合防止により安全性を確保し、安全なラッチシステムや埃や湿気からの保護により、過酷な環境での長時間の動作を可能にします。さらに、偏光設計と嵌合しやすい機能により、アセンブリのミスが軽減され、生産が加速され、大容量食器洗い機の製造が容易になります。