設計エンジニアは、患者の受容と治療へのアドヒアランスを強化するウェアラブルインスリンポンプを開発する際、競合する制約に直面します。これらのポンプは、ユーザーの快適性を向上させ、容易に人目から隠し、移動の自由度を高めるために、より小さく、より目立たないようにする必要があります。また、厳格な安全規制に準拠しながら、効果的な糖尿病管理のために、高いレベルの機能性を維持し、正確で一貫したインスリン送達を計算することも必要です。
エンジニアは、患者の受け入れとアドヒアランスを促進するインスリン投与量の正確な測定と供給を確実なものとするために、新しい小型化方法と高度なシグナルインテグリティ機能に注目しています。 開発プロセスを安全基準と整合させ、装着型インスリンポンプの機能を成功させるためには、規制遵守を早期に検討することが不可欠です。
モレックスは、設計エンジニアに小型化と省スペース化技術の最新機能を提供するため、専門知識およびハードウェアソリューションを提供しています。モレックスは、優れた信号整合性と長い製品寿命のために設計された高品質のコネクターを提供することの重要性を認識し、インピーダンスマッチングやシールドなどの機能を取り入れて精度を維持しています。フィリップス・メディサイズとともに、モレックスはISO 13485などの規制基準に準拠した厳格な品質管理システムを確立し、市場承認要件を満たす高品質の設計と実行を保証しています。