医療の提供を改善するために使い捨て医療用パッチの可能性を最大限に引き出すには、パッチを快適かつ柔軟な超薄型にして、ユーザーが煩わしいと感じないようにする必要があります。これらのデバイスは、信頼性の高い信号伝送と一貫したパフォーマンスを確保しながら、曲がったり伸びたりして日常生活における激しい動きに耐えなければなりません。ソリューションは、スケーラブルであり、短期間の用途や使い捨て用途向けに最適化されている必要もあります。
医療グレードの皮膚接触素材、接着剤、精密加工は、刺激性のないしっかりとした装着を確実にします。高度な導電性トレース印刷やコンポーネント実装方式に加え、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)アセンブリーを使用することで、ユーザーの動きに対応し伸縮性を備えたコンパクトな設計に、センサーと電極を統合しています。フィルムから電子機器におよぶあらゆるレイヤーの統合最適化は、組み立てやパッケージングプロセスの拡張性向上と、使い捨て用途向けデバイスの最適化に役立ちます。
Molexの使い捨て医療用パッチは、生体適合性のある装着用接着剤や、フィルムレイヤーとドライハイドロゲルレイヤーを統合するための精密加工を使用することで、導電性と快適性をサポートします。FHEアセンブリーと堅牢で柔軟な基板は、パフォーマンスを犠牲にすることなく小型化された電子機器を使用できるようにします。低プロファイルの精密な実装方式と、カスタムカプセル化技術によって電子機器が湿気や摩耗から保護されるため、優れた信頼性を確保できます。ソリューションは、高スループットアセンブリーとシームレスなパッケージングのために設計されており、容易な導入とスケーラビリティを実現します。