すべての製品カテゴリー
すべて表示
部品を探す
Back to Products & Services
産業とアプリケーション
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクター
柔軟性、確実な接続、厳しい環境条件に耐える能力が主要な要件である電線対電線アプリケーションでは、Molexのターミナルブロックとバリヤーストリップに数々の利点があります。ソリューションには、さまざまなワイヤーサイズ、定格電流、実装方式タイプが含まれ、多様なアプリケーションで、信頼性があり、安全で、コスト効率が良い接続を目指しています。
MolexのPCBターミナルブロックとコネクターは、ワイヤーを終端する簡単で安全な方法と、電力、信号、データを転送するPCBとのインターフェースプラグを備え、固定位置設計と相互接続嵌合設計を2.50~15.00mmのさまざまなピッチサイズオプションで提供します。
電圧:最高600V 電流:5.0~120.0A ワイヤーサイズ:30~2 AWG(公称0.05~35.00mm²)
これらの汎用性の高い頑丈でコンパクトかつスケーラブルなターミナルブロックは、複数の配線実装方式オプションを提供して信頼性の高い電源接続を保証します。モジュール式のDINレール取付けシステムはUL、CE、IECの規制に適合し、過酷な条件下でのさまざまな産業やアプリケーションでの使用をサポートします。
電圧:最高1,000V 電流:最大24.0A ワイヤーサイズ:22~12 AWG(0.34~2.50mm²)
バリヤーストリップと端子ストリップは、設計に優れた柔軟性を与えます。大型のネジ式端子でワイヤーを簡単かつ安全にフィールド終端処理することにより、電線対電線用または電線対基板用アプリケーション向けに電力を伝送できます。
電圧:最高600V 電流:10.0~50.0A(バリヤーストリップ)、20.0~85.0A(端子ストリップ) ワイヤーサイズ:18~8 AWG(公称0.75~10.00mm²)(バリヤーストリップ)、22~4 AWG(公称0.34~25.00mm²)(端子ストリップ)
DINレールまたはパネルにマウントできる大電流ユニバーサルクランプ(HCUC)ターミナルブロックは、アルミニウム対アルミニウム、銅対銅、アルミニウム対銅の終端を必要とする超大電流・高電圧アプリケーション向けの多様なソリューションを提供しています。
電圧:最高1,000V 電流:120.0~380.0A ワイヤーサイズ:6 AWG~500 MCM(公称16.00~240.00mm²)