コネクター
プラガブルI/Oコネクター
MolexのI/Oコネクターポートフォリオは、USB、HDMI、RF、イーサネット、オーディオ、光ファイバーなど、多様な信号・電力・データ伝送要件に対応する幅広いインターフェースソリューションを提供します。複数の構成、向き、はんだ付けタイプ、取付けオプションにより、最大限の汎用性と設計の自由度を実現します。過酷な環境下での信頼性を重視して設計されたMolexのI/Oコネクターの一部は、防滴、防水、耐振動といった厳しい性能要件を満たしています。高速データレートと高度な電力供給に対応するこれらのコネクターは、将来を見据えた、IoT、小型化、高密度アプリケーション、次世代接続規格に対応できる複雑なシステムへ、シームレスに統合できます。