| 電流: | 回路サイズ: | 産業: |
|---|---|---|
| 0.5A~2.0A | 6、8、10 | 産業および 産業オートメーション |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
産業オートメーション市場は、生産性の向上、効率性、コスト削減のためにオートマウントに向けて移行しています。モレックスの2.00mm I/Oコネクターは、手動からオートマウントへの移行を容易にするために改善されたトレイ設計を採用しています。
モレックスの2.00mm I/Oコネクターシステムは、6回路、8回路、10回路のオプションを取り揃えています。6回路と10回路コネクターシステムは、電線対電線アプリケーション向けのオートマウントとリフローはんだ付けを特徴としています。さらに、6回路オプションはIEEE 1394標準に準拠しているため、産業制御用アプリケーションに最適です。
産業別アプリケーション
Controllers and amplifiers
Encoder for motors
Servo motors
Servo motor controller and amplifier
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。