メインコンテンツにスキップ
High-performance RF coaxial cable assemblies.

RFソリューション

高信頼性用途向けRF同軸ケーブルアセンブリー

高周波性能、低パッシブ相互変調(PIM)、位相安定性向けに最適化されたMolex RF同軸ケーブルアセンブリーは、シームレスなコネクター互換性と過酷な環境での耐久性と信頼性の高い動作のために設計された、柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。これらの標準ケーブルアセンブリーは、5Gやモノのインターネット(IoT)ネットワークからレーダー、航空宇宙、防衛システムまで、さまざまな分野における進化する技術に対応します。

周波数 インピーダンス インターフェース
DC~22GHz 50および75オーム スナップオン、スレッド、プッシュ/プルカップリング

Temp-Flex同軸ケーブルアセンブリー

Temp-Flexケーブル付き2.92mm RF同軸ケーブルアセンブリー。

Cardinalアセンブリー

Cardinal Test SMA - SMA RF同軸ケーブルアセンブリー、アーマードMXR 100ケーブル付き。

特徴と利点


RFシステムエンジニアは、高周波数信号の完全性や性能要件から、過酷な航空宇宙、防衛、産業、または医療条件における耐久性まで、さまざまな要求に直面しています。接続ソリューションは、複雑なシステムへのシームレスな統合を可能にするために十分な汎用性を備え、設置とメンテナンスが容易で、過酷な条件に耐えるのに十分な信頼性を備えている必要があります。

RF同軸ケーブルアセンブリーは、低損失、低電圧定在波比(VSWR)、低PIM性能を高周波で実現するために設計されているため、設計者は最新の5G、レーダー、航空宇宙通信システムの要件を満たすことができます。ロック機能と環境密封を備えた高耐久性設計により、信頼性が向上し、製品寿命が延びます。また、統合と設置作業を効率化する汎用性の高いコネクターとケーブルのオプションが、コストを削減し、導入を迅速化します。

幅広いRF同軸ケーブルアセンブリーオプションにより、Molexは、迅速な設置とアップグレード作業を行いながら、パフォーマンスを向上させるカスタマイズ可能なソリューションを提供します。ケーブルには、高度なオーバーモールドおよびIP67/IP68防水オプションのほか、カスタマイズされたケーブルタイプが用意されており、湿気、摩耗、放射線、腐食、極端な温度にさらされる環境での信頼性が向上します。特許取得済みのロック設計やマルチポート/連結構成など、柔軟なビルドトゥプリントのアセンブリーには、幅広いコネクター互換性があり、システム統合を簡素化し、進化するテクノロジーをサポートします。

シグナルインテグリティを提供する高周波性能

高周波アプリケーションには、最小限の損失、低反射、位相安定性を維持しながら、一貫したシグナルインテグリティが必要です。Molexのケーブルアセンブリーは、最大110 GHzの周波数で超低損失と低VSWRを実現するように設計されており、低いPIMと±1オームの高精度インピーダンス公差を備えています。これにより、5G、レーダー、航空宇宙、その他の高度なRFシステムで、クリーンで信頼性の高い信号伝送を実現します。

Cardinal Flex RF coaxial cable assembly with MX 601 cable.

過酷な環境での高い信頼性

極端な温度、湿気、振動、摩耗、腐食にさらされる航空宇宙、防衛、医療、産業分野に最適なMolex RF同軸ケーブルアセンブリーは、信頼性の高い動作を提供し、メンテナンスコストを削減します。IP67/IP68等級の密封、耐放射線性および耐腐食性を備えた高耐久性コンポーネント、振動耐性ロック機能を提供する堅牢な設計により、重要なシステムの故障を防止します。

Sealed SMA to right-angle MMCX RF coaxial cable assembly.

複雑なシステムの互換性とカスタマイズ

複雑なシステムや独特な用途には、シームレスな統合を実現するために、汎用的でカスタマイズ可能な接続ソリューションが必要です。Molexは、さまざまなコネクター、ケーブルタイプ、カスタム長を特徴とする柔軟なビルドトゥプリントRF同軸ケーブルソリューションを提供します。高精度の位相マッチングとカスタマイズされたケーブルハーネスを組み込んだこのシステムは、レガシーのテクノロジーや次世代テクノロジーとスムーズに統合できます。

MMCX Right-Angle Plug to MCX Straight Bulkhead Jack RP on RG-178 Cable.

運用効率と設置の容易さ

設置を簡素化し、ダウンタイムを最小限に抑えるために、Molexは、厳しい運用環境での容易な取り扱いと迅速な導入のために最適化された、すぐに設置できるケーブルアセンブリーを提供しています。これらの高耐久性RF同軸ケーブルアセンブリーは、損傷に強く、動作応力に耐え、メンテナンス要件と総所有コストを削減します。

Right-angle MCX to I-PEX MHF I LK RF coaxial cable assembly.

リードタイムの短縮
世界的なエンジニアリングの専門知識とスケーラブルな製造能力により、カスタマイズされたRF同軸ケーブル アセンブリー ソリューションを提供し、サプライチェーンのリスクを低減します。

製品開発の合理化
Molexの共同エンジニアリングサポートは、お客様が新しいソリューションを設計したり、既存のソリューションを強化したりすることを支援し、エンジニアリング上の課題を軽減します。

比類のないカスタマイズオプションを提供
特許取得済みのロック設計、フレキシブル、セミリジッド、波形などの同軸ケーブルスタイル、マルチポート/連結アセンブリーなどの構成など、さまざまなタイプのコネクターにより、それぞれの用途におけるニーズを満たし、設計上の制約を軽減します。

過酷な条件下でも耐久性を提供
MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、IP67/IP68等級の密封性能、耐食性材料、高耐久性構造を特徴としており、極端な温度、湿気、振動、放射線にさらされる環境でも信頼性を確保し、故障の可能性を低減します。

高性能要件に対応
これらのRF同軸ケーブルは、超低挿入損失と位相安定性のために設計されており、高周波RF、航空宇宙、およびテスト・計測システムに最適です。

設置時間とメンテナンスコストを削減
柔軟なRF同軸ケーブルと堅牢なコネクターにより、狭いスペースや複雑なシステムでの配線が容易になり、システム統合の課題に対処できます。

産業別アプリケーション


コントローラーユニット
データ収集ドローン
組み込みビジョンシステム
GPSシステム
種子散布機

カメラシステム
ドライバー モニタリング システム
フルディスプレイのバックミラー

車両充電ステーション

コンピューター断層撮影(CT)スキャン装置
映像機器
磁気共鳴画像法(MRI)装置
医療機器
ロボット手術
テスト・計測機器
超音波装置

無線デバイス

ネットワークインフラ機器

5Gアプリケーション
基地局
ブロードバンド機器
モノのインターネット(IoT)アプリケーション
ネットワークシステム
通信衛星とテスト機器
通信インフラ
試験機器
無線アンテナ
無線基地局
無線通信システム
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)

携帯電話基地局

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


RF同軸ケーブルアセンブリーとは?

MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、RF信号を最小限の損失と干渉で伝送するために設計された、高性能、高信頼性、組み立て済みのケーブルです。過酷な条件下での使用を可能にする高耐久化および密封のオプションなど、さまざまなタイプのケーブルやコネクターを提供します。 

Molexの高周波RF同軸ケーブルアセンブリーはどのようにシグナルインテグリティに優れていますか?

MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、DC~110GHzの幅広い周波数範囲で、正確なインピーダンス制御と優れたシグナルインテグリティを提供するように設計されています。ケーブル設計により、挿入損失を最小限に抑え、VSWRを低く抑え、信号の反射と歪みを低減します。これらの高周波ケーブルは、セルラー、レーダー、その他の高性能RFアプリケーションにとって重要な要素である相互変調の歪みを防止する超低PIMも備えています。

MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーが過酷な環境条件に耐えることができるのは、どのような材料と設計によるものですか?

これらのケーブルアセンブリーは、IP67/IP68等級の防水防塵密封を備えた高耐久性コネクターを備えています。極端な温度、摩耗、放射線、塩分や化学物質にさらされるような腐食性の高い環境に耐える材料が選択され、試験されています。これらの設計により、UAV、航空宇宙、防衛、衛星、医療画像装置などの高振動や屋外用途において、一貫した電気的性能と機械的完全性が維持されます。

Molexは複雑なRFシステム統合の互換性とカスタマイズをどのようにサポートしていますか?

Molexは、ビルドトゥプリント、および十分にカスタマイズ可能なケーブルアセンブリーを提供しています。利用可能なケーブルタイプには、フレキシブル、セミリジッド、波形、マイクロ同軸(LMR代替品やMLXなど)、シールドRFケーブル、直径0.81~30.00mmのアーマードケーブルがあります。コネクターオプションには、I-PEX MHFコネクター、ライトアングル、ストレート、リバース極性、およびマルチポート/連結構成などの標準および特許取得済みのロック設計が含まれます。機能には、5G、モノのインターネット(IoT)、レーダー、通信分野におけるレガシーおよび次世代プラットフォームとのシステムキャリブレーションと互換性に必要な、正確なインピーダンスマッチングと位相安定性が含まれます。  

Molexは、RF同軸ケーブルアセンブリーの性能を検証するためにどのような品質保証およびテストプロトコルを使用していますか?

Molexの各ケーブルアセンブリーは、挿入損失、周波数帯域にわたるVSWR、機械的耐久性(振動、摩耗、環境条件への暴露)、電磁干渉/無線周波数干渉から保護するためのシールド効果について包括的なテストを実施しています。これらの厳格なプロトコルにより、高感度なテスト・計測用途や高出力RF使用において、再現性と信頼性の高い結果が得られます。テストレポートはご要望に応じて提供いたします。

MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、信頼性を維持しながら設置上の課題にどのように対処していますか?

Molexのケーブルアセンブリーは、狭いスペースでの配線を簡素化する柔軟で適合性のあるケーブルオプションにより、運用が容易になるように設計されています。堅牢なコネクターは、設置時の損傷や環境ストレスから保護します。グローバル エンジニアリング サポートは、設計と試作品の支援を行い、複雑な設置のリードタイムと人件費を削減します。