| コネクターオプション | ファイバー数 | ファイバー終端 |
|---|---|---|
| LC、MTP/MPO、MMC、SN-MT、CS, MDC | 72F、144F | シンプレックス、デュプレックス、8F、12F、16F、24F |
特徴と利点
帯域幅要件の増大に伴い、データ・センターはより狭いスペースにより多くのデータ転送機能を格納する必要があります。AIから生じる需要を満たすには、システムのダウンタイム、組立誤差、およびメンテナンス コストを削減する、設置とメンテナンスが簡単なケーブルと接続ソリューションが必要です。
容量を増やすためのコンパクトなトランクケーブル設計の使用は、システムアップグレードの簡素化、設計作業の削減、設置の合理化に役立ちます。これは、データ・センターがシステムのダウンタイムとメンテナンス時間を短縮し、コストを削減することを可能にします。
OptoTrunkケーブルは、144F拡張ビーム光(EBO)カートリッジやLCカートリッジといった高密度コネクターを使用して複数のケーブルを1つにまとめ、効率的で省スペースな接続を実現します。
産業別アプリケーション
バックボーンケーブル
事前終端済みのアセンブリー
トランジションケーブル
通信配線
ルーティングステーション
スイッチングステーション
バックボーンケーブル
ディストリビューションポイント
高セキュリティ通信システム
オンライン学習ネットワーク
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
OptoTrunkケーブルを購入すべき理由は何ですか?
OptoTrunkケーブルは、より広い帯域幅のニーズに容易に対応でき、データ・センターにおける拡張性の向上に役立ちます。
OptoTrunkケーブルの一般的な用途は何ですか?
OptoTrunkケーブルは、主にデータ・センター、電気通信ネットワーク、インターネットバックボーンの設置、エンタープライズネットワーク、放送、政府、および軍事用途で使用されます。
複数のファイバーアセンブリーの代わりにOptoTrunkケーブルを使用するのはなぜですか?
OptoTrunkケーブルは、複数のファイバー素線を単一のケーブルに統合することで設置を簡素化し、コスト効率がはるかに優れたソリューションを提供します。
ファイバーアセンブリーの代わりに光ファイバートランクケーブルを使用することにパフォーマンス面のメリットはありますか?
光ファイバートランクケーブルは、事前終端済みの状態で利用でき、高い性能と信頼性を保証するための試験に合格しています。これは、不適切な終端処理や設置誤差に関連するパフォーマンス問題が発生する可能性を低減します。