| 电流 | 电压 | 工作温度 |
|---|---|---|
| 最高 1.5A | 150V rms AC | -40°C 至 +85°C |
特性和优点
物联网、5G 网络的蓬勃兴起以及极端数据传输率带宽需求的攀升,正持续增大工程师优化信号完整性与连接器密度的压力。要满足这些需求,连接器需要能支持高速数据传输率、抑制 EMI 的影响,并有效防护电压尖峰和意外浪涌。Molex 系列模块插座和插头提供支持高速数据传输率的高质量连接,能够灵活适应不断变化的需求,满足未来的需要,成功应对这些挑战。
在高速应用场景中,由于高速数据线易受微弱 EMI 和串扰影响,因此保持信号完整性成为关键难题。Molex 模块插座和插头通过集成先进的 EMI 屏蔽技术,有效防止外部干扰影响信号质量,为此提供了解决方案。
此外,许多应用场景要求在严苛环境下具备更高的耐用性和长期可靠性,包括耐受潮湿、防尘防污,并需要支持多次插拔操作。为满足这些要求,Molex 模块插座和插头采用高强度与高韧性设计,在提供可靠性能的同时延长产品寿命,从而支持稳定持久的连接。
热门问题选集
什么是模块插座?
模块插座是一种标准化连接器,常用于电信和数据网络,可提供可靠的接口。RJ45 型号是局域网中用于以太网连接的最常见类型,而 RJ11 型号仍是电话系统中的标准类型。模块插座的设计可确保电气性能始终如一,对配牢固,且易于安装在各种设备上。
模块插座有哪些不同类型?
模块插座根据其触点的形状和数量进行分类,每种类型各自适用于不同的通信系统。其中最常见的 RJ45 插座主要用于以太网网络,支持 Cat5e 至 Cat6a 的电缆类别。第二常见的 RJ11 插座具有六个位置,但仅使用 2 至 4 个触点,通常用于模拟电话线路。而 RJ12 型号则使用全部六个触点来支持更复杂的电信系统。对于该系列连接器不适用的应用,可根据工业及专用应用场景提供专用或定制的模块插座,以满足独特配置或电气性能要求。
在选择模块插座时,应该考虑哪些因素?
要为应用选择合适的连接器,工程师必须综合考虑多种因素。首先,如果采用标准协议(例如以太网),触点数量和位置通常已有规范,但在特殊应用中,这些参数将具体取决于信号与电源要求。同时还需考虑电缆兼容性与传输速率要求。这又与屏蔽需求密切相关,即高速电缆往往需要充分的屏蔽保护。环境因素与耐用性也非常重要,尤其是在严苛的工业与商业环境中。最后,应评估是否符合 TIA、EIA 等行业标准。
模块插座能否支持高速以太网?
现代模块插座非常适合传输高速以太网信号,尤其是 RJ45 型号,只要搭配适当的电缆类别(例如适用于 10Gbps 的 Cat6a 和 Cat7)并正确端接即可。