| 電流 | 電圧 | 動作温度 |
|---|---|---|
| 最大1.0A | 最大125V | -40~+85℃ |
特徴と長所
今日のデータシステムではネットワーク速度が年々増加しているため、シグナルインテグリティを損なわずにこれらのデータレートを処理できるジャックが必要になります。これらの増大するニーズに対応するため、マグネティックジャック シリーズはすべての磁気部品とシールド部品を組み合わせてPCBスペースを節約するオールインワン ソリューションをエンジニアに提供します。
しかし、エンジニアが直面する問題は高速信号のニーズを満たすことだけではありません。高速技術を新しい分野に継続的に統合するため、強い機械的振動、湿気、埃などの過酷な環境に耐えるコネクターが必要であるからです。耐久性のある材料と設計により、RJ45磁気付きコネクターはこれらの課題を克服し、最悪の状況でも最高のパフォーマンスを保証します。
最後に、データレートとコネクター密度の増加に伴い、EMIはエンジニアに大きな問題をもたらします。Molexは高度な磁気シールドとフィルタリング機能をジャックへ直接組み込むことで、EMIの課題を最小限に抑えて高速性能を実現する優れたコネクターソリューションを提供します。
産業別アプリケーション
モーションコントロールデバイス
ネットワークインターフェース
PLCコントローラー
PoEカメラ
センサーネットワーク
ハブ
ルーター
スイッチ
データセンター
サーバー
モノのインターネット(IoT)アプリケーション
ワイヤーレスアクセスポイントデバイス
本製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
磁気付きRJ45コネクターとは?
磁気付きRJ45コネクタは、変圧器やコモンモード チョークなどの磁気コンポーネントをコネクターハウジング内に直接統合するイーサネットインターフェースです。これらの内部コンポーネントは信号絶縁、ノイズ抑制、インピーダンス マッチングを実現します。このすべては、高速イーサネット ネットワークのシグナルインテグリティと信頼性を維持するために不可欠です。
RJ45コネクターに磁気を統合することで、どのような利点がありますか?
RJ45コネクター内に磁気を統合することでPCBレイアウトが最適化され、システム設計が簡素化されます。基板スペースの節約、組立工程の簡素化、製造コストの削減が可能になります。寄生損失を最小限に抑えて正確な磁気結合を確保することで、イーサネットリンク全体で一貫したシグナルインテグリティを確保し、信号性能も向上させます。
RJ45コネクターに磁気が必要な理由は?
RJ45コネクターで使用される磁気素子は、4つの重要な役割を果たすために使用されます。つまり、信号絶縁、ノイズフィルター、インピーダンスマッチング、サージ保護です。信号絶縁はデバイスを接地電位差から保護する一方、ノイズフィルターはEMIとコモンモードノイズを抑制します。インピーダンスマッチングは異なる回路間でシグナルインテグリティを維持し、反射を低減します。サージ保護は電圧スパイクとサージを軽減します。
マグネティックジャックはすべてのイーサネット規格に適合していますか?
マグネティックジャックは10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tを含む幅広いイーサネット規格をサポートするように設計され、一部の設計では10Gのイーサネットまで対応できます。すべてのコネクターがすべてのデータレートをサポートしているわけではなく、さらに、モデルによって電気特性、磁気設計、内部構造が異なるため、エンジニアは製品データシートを注意深く確認する必要があります。
アプリケーションに適したマグネティックジャックを選択する方法は?
適切なマグネティックジャックを選択する場合、多くの要素が関係します。エンジニアが最初に考慮することは、コネクターの磁気とインピーダンスが目的のデータレート定格に適合していることを確認することです。2つ目の考慮事項は、ポート数、シールドタイプ、PCBフットプリント、動作環境などの機械的および環境上の設計制約です。3つ目は、電圧絶縁、サージ保護、EMIまたはRFI抑制などの電気性能の要件がシステムの環境に適合する必要があります。最後に、規制上または安全上の理由により、ULやRoHSなどの規格へのコンプライアンスが必要な場合があります。