メインコンテンツにスキップ

産業ソリューション

Brad M12 Power L-Codeコネクターとケーブルアセンブリー

Brad M12 Power L-Codeコネクターシステムはインダストリー4.0の電動化で求められる電力を供給しつつ、コンパクトで確実な信頼性を備え、PROFINETシステム向けのPROFIBUSやPROFINET国際(PI)標準を満たしています。Molex製造の耐溶接スラグ・耐油(WSOR)ケーブルは、過酷な環境で使用されるコードセットと配線システムを保護します。

極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) シールド
4、5 AC/DC 63V 16.0A シールド付きまたはシールドなし

産業用丸型コードセット

Molex Brad Micro-Change(M12)シングルエンドコードセット。

産業用丸型リセプタクル

Molex Brad Micro-Change(M12)リセプタクル。

産業用ティーおよびスプリッター

Molex Brad Micro-Change(M12)L-Codeソリッドボディスプリッター。

フィールド取り付け可能コネクター

Molex Brad Micro-Change(M12)フィールド取り付け可能コネクター。

特徴と利点


製造工場は限られたスペース内で電力要件の増大に直面しています。しかし、現在のパワー用コネクターシステムは一般的に大型です。Brad M12 Power L-Codeコネクターシステムは新たな標準デバイス接続の土台となる一方で、インダストリー4.0の発展を推進する小型化のトレンドに対応した省スペース性を提供しています。詳細は以下のとおりです。
• M12サイズ2.50mm²で16.0A @ 63V
• M12サイズ1.50mm²で12.0A @ 63V

接続/ノードや電力が増える中で、インダストリー4.0を進展させるには接続性の向上が求められます。工場の現場におけるイーサネットが未来の姿です(つまり、デジタル製造)。しかし、コネクターが国際標準を満たしている必要があります。Brad M12 Power L-CodeコネクターはPROFINETアプリケーション向けの新標準に対応しています。
• IEC規格IEC 61076-2-111
• PNO収載/合格
• 競合他社のM12 Power L-Codeと完全な互換性

インダストリー4.0に乗り遅れないために、工場のマネージャーは、既存のM12コネクターシステムの性能や信頼性と同等またはそれを上回る接続性を求めています。Brad M12 Power L-Codeコネクターシステムには次のような最新の利点があります。
• 事前組み立てプロセスにより配線や組み立てのエラーをなくし、Molexの精密生産プロセスによって大切な時間を節約。
• さらにFlamar WSORケーブルが厳しい環境にあるコードセットや配線システム全体を保護。

産業オートメーションテクノロジーのデジタル化において分散化が重要な役割を果たします。カーボンゼロの方針に沿って、アプリケーションや部品を既存の制御キャビネットではなく、より小さなユニットや機械の一部として現場に設置するというトレンドが存在します。アプリケーションがキャビネットから現場に移動するにつれて、Brad M12 Power L-CodeコネクターはIP67規格の密封インターフェースを有し、厳しい環境にも耐えられるようになっています。

Brad M12 Power L-Codeコネクターシステム

Brad M12 L-Codeコネクターシステムは省スペースで柔軟性があり、現代のインダストリー4.0のイノベーションに必要な電力容量を備えています。システムは63V ACまたはDCで1ピンあたり電流16.0Aであり、標準M12コネクターの最高で4倍の電力を供給します。

Molex Brad Micro-Change (M12) receptacle with discrete wires.

Brad M12 Power L-Codeとシングルエンドおよびダブルエンドコードセット

Brad M12 Power L-Codeコードセットの特徴は信頼性と耐久性です。事前組み立てプロセスによって配線や組み立てのエラーを軽減し、Flamar WSORケーブルが厳しい環境にあるコードセットや配線システムを保護します。さらに、IP67密封のインターフェースによって埃や水の侵入を防ぎます。

Molex Brad M12 L-code power cable assembly.

Brad M12 Power L-Codeコネクターシステムの標準

Brad M12 Power L-Codeコネクターシステムはさまざまな産業アプリケーションに適しています。コネクターは既存インフラと互換性を持つように設計されており、また、競合他社のM12 Power L-Code製品とも完全に互換性を持つように設計されています。PROFINETシステム向けのPROFIBUSやPROFINET国際(PI)標準も満たしています。

Molex Brad Micro-Change (M12) L-coded solid body splitter with black overmold.

Brad M12 Power L-Codeフィールド取り付け可能コネクター

MolexのM12 L-Codeフィールド取り付け可能コネクターは、過酷で困難な動作条件に耐え、信頼性の高い性能を保証するように設計されています。標準化された設計により、幅広い機器やシステムとの接続が可能です。また、回路の統合やメンテナンスを簡素化します。

Molex Brad Micro-Change (M12) field attachable connector.

IP67密封インターフェース:
・過酷で湿潤な産業環境での利用に理想的な密封接続を提供
• 水深1mまで一時的な浸水に耐えられる埃侵入防止コネクターを実装

L-Code嵌合インターフェース:
インプットやアウトプット、シグナル、産業ネットワーク接続に利用されている他のM12コネクターとの嵌合ミスを防止

コンタクトキャリアにピンを内蔵:
露出したピンによる感電の可能性を排除し、オペレーターの安全性が向上

63V AC/DC、1ピンあたりの電流は最高16.0A:
• 標準M12コネクターの最高4倍の電力を供給
• より長い距離の取り付けが可能で、太さ2.50mm²のワイヤーにより電圧降下を低減

密封PI:
• PROFINETアプリケーションにすぐに導入可能
• 時間とコストを節約

IEC規格61076-2-111に沿って製品開発:
コネクターのオープン業界標準として確立しており、幅広いプラットフォームや製造企業での採用が拡大

資料


産業別用途


自動車製造工場
フィールドバス制御I/Oボックス
分散型I/O電力供給
小型サーボ/DCモーターおよびドライバー

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Brad M12 Power L-Codeが供給できる電流は?

より太い2.50mm²のワイヤーを利用することで、M12 Power L-Codeコネクターはそれぞれの用途に16.0Aの電流を供給できます。
16.0Aを最大限に活用する必要がない場合には、よりコストの安い1.50mm²で12.0Aのバージョンもあります。

Brad M12 Power L-Codeの利点は?

より小さなフォームファクターと高いアンペア数により、M12 Power L-Codeは、物理的に大きい製品や電気的に性能の低い製品よりも魅力的です。