車両アーキテクチャの進歩が単一の処理ハブへのADASとコックピットアプリケーションの一元化をもたらす中、このADASコックピット ハイパフォーマンスコンピューティング(AC HPC)システムは設計者に数多くの要求を課しています。通信速度、レイテンシーの最小化、複数のセンサーや車両システムとの統合は、瞬時的な判断を行うために必要です。多様な機能性には、信頼性を犠牲にしたり、熱的制約を生じたりすることなくコンポーネントを小型化することが必要になります。
インターコネクトは、AC HPC機能を有効にする上で重要な役割を果たします。AC HPCに特化したコネクターは、セーフティクリティカルなリアルタイム通信のための高速で信頼性に優れたデータ転送をサポートします。効率的な熱管理と高回路密度のために最適化されたコンパクトなコネクターは、混載モジュールへの多数のシステムの統合を可能にします。汎用性のあるスケーラブルなモジュラー型ソリューションは、設計柔軟性を向上させ、将来を見越したアーキテクチャを支援します。
モレックスの高度な車載グレードコネクターは、汎用性に優れた機能と堅牢な信頼性を提供することでAC HPCモジュールをサポートします。効率的な熱放散は狭いスペースでも最適なパフォーマンスを実現し、電磁干渉(EMI)シールドはリアルタイムのセンサー処理やインフォテインメント用途に卓越したシグナルインテグリティを提供します。ADAS用のスケーラブルかつ省スペースのモジュラー型コネクター設計は、さまざまなテクノロジーやシステムとの統合を円滑化し、将来の車両ニーズを満たすためのアップグレードを容易にします。