産業とアプリケーション
特徴と利点
ボルフィニティは、電気自動車のバッテリーモジュールの制御基板にセルを接続する、信頼性の高いインターフェースソリューションです。このインターフェースにより、デイジーチェーン式の結線が不要になります。この総合的なソリューションにより、セルセンシングとセル監視、セルバランス、温度測定機能を一体化することができます。また、それらのすべての仕様がEVメーカーの機能安全要件に適合しています。
電気自動車(EV)の設計者は、大型で強力なバッテリーを必要としながら、同時にEVの要件を満たすために重量を同じに維持することが求められています。ボルフィニティのセル接触システムのプラスチック製トレイは、信頼性の高い接続を実現しながら、比較的軽量です。
オートモーティブ設計者は、セル接触システムのバッテリー管理システム用コネクターを必要とし、その調達では、しばしば別のベンダーに頼らざるをえません。モレックスはコネクターのメーカーであるため、ボルフィニティシステムのFPCシグナル用コネクターも同じ信頼できる供給元から調達できます。
注目の動画
FPC接続でのデイジーチェーン式配線不要
当社のFPC接続は、手作業による有線接続にありがちな人為的ミスがなく、劣化にも強いため、より信頼性の高いソリューションです。
産業別アプリケーション
電気自動車
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
モレックスは、ボルフィニティ・セル接触システムで使用するバスバーのサイズと形状をどのように決定していますか?
 モレックスのエンジニアは、アルミ製バスバーを分析し、お客様の柔軟性と耐久性の要件を満たすのに最高の形状を決定しています。
FPC用コネクターとアルミ製バスバーをどのように接合しているのですか?
 お客様の要件に合うよう、FPC用コネクターをアルミ製バスバーに接続するための最適な溶接プロファイルを決定しています。
ボルフィニティ・セル接触システムで使用されているFPC用コネクターを製造していますか?
 はい。ボルフィニティ・セル接触システムに使用されているFPCコネクターは、モレックスの信頼性の高いコネクターポートフォリオに含まれています。調達プロセスが簡単になります。