メインコンテンツにスキップ
画像

電気通信技術 & ソリューション

今日の電気通信ネットワークは、現代社会の中枢神経系とも言えます。私たちは、高速かつ信頼性の高い長距離通信を日々当たり前に利用するようになっています。アナログからデジタルへの技術革新に伴い、世界は高速データ通信と高品質・高性能を提供するネットワークに依存しています。

概要


インターネットを介したデジタル通信は、いまや単純な電話通話から複雑なクラウドコンピューティングまであらゆるサービスを提供しています。消費者は、没入感のあるバーチャルリアリティのエンターテイメントから常駐するスマートアシスタントまで、あらゆるデータ駆動型サービスを当たり前に利用しています。また、産業界のユーザーも、ユーザー操作なしに通信するデバイスのネットワーク、つまり「モノのインターネット(IoT)」の急成長に伴い、高速データ通信サービスの利用度を高めています。さらに、工場の自動化から自動車のコネクティビティまで、ほとんどすべての市場に革命をもたらしている人工知能(AI)の最新動向を加味すると、電気通信ネットワークに対する要件拡大には終わりがありません。

最新の推計によると、2025年中には世界のモノのインターネット(IoT)対応機器数は360億台以上となり、データ容量に対する需要がさらに高まることが予想されています。モバイル機器からの世界のデータトラフィックのみをみても、2027年にはデータ量が月間300エクサバイト(3兆ギガバイト)前後に達すると予測されています。電気通信業界は、ケーブル、接続機器、コンピューティング機器、ストレージ機器、それらにそして接続される各種デバイスを含めた膨大な数の機器を管理しています。

Molexは、電気通信およびデータ通信業界における数十年にわたるイノベーションと専門知識を活用して顧客企業のニーズを満たすソリューションの開発を続けています。ミリ波(mmWave)、RF、および電源供給からワイヤレスコンポーネントまで、Molexは5Gおよびその先の未来の技術を支えるメーカーです。

数字で見る

画像

2.7兆

世界のテレコミュニケーション市場

画像

368億

IoT対応機器数

画像

77.5エクサバイト

月間データ通信量

画像

135万km

海底通信ケーブル

特集


屋外プラントインフラの新たな基盤の構築

Molexが、非常に耐久性が高いが必要に応じて簡単に切断可能なケーブル製品の提供により、光ファイバーの設置効率向上にどのように貢献しているかを紹介します。屋外プラント(OSP)製品のラインアップが、現場でのネットワーク運用アプローチの改善をどのように実現しているかをご覧ください。

Molexと5G技術

Molexの5G向けRFアンテナおよびコネクターシリーズは、高周波数や高速データレート、およびデータの総スループット時間の短縮が求められる高度なワイヤレスアプリケーションをサポートします。

画像

5Gは今後どこへ向かうのでしょうか?

モバイル市場の成長には、5G通信ネットワークの存在が不可欠です。Molexは、5Gの未来について考察してみました。

画像

産業別アプリケーション

5G無線通信

5Gの導入に伴い、都市はよりスマート化され、製造施設では大規模な効率化が進み、医療機器はより多くの人の命を救うようになっています。

サーバーストレージソリューション

増え続ける需要に応えるため、現代のデータセンターは、シグナルインテグリティと効率の最適化により、強力なコネクティビティ、信頼性および性能をサポートする必要があります。

光ソリューション

Molexの高度な製品の充実したラインナップは、電気通信、データ通信、およびその他の要求の厳しい業界のお客様に光技術のメリットを提供します。

モバイル関連

スマートフォンとウェアラブルは、情報とサービスが形づくる世界への入り口です。

注目の動画


5Gソリューション

Molexは、5Gを現実のものとする各種製品を開発しています。5G技術は、モバイル機器、都市、クルマ、建物など、私たちの身の回りのあらゆるものをつなぎ、最高速での通信を可能にします。車載5G技術は、車両間の直接通信を可能にします。またその他の5G対応アプリケーションには、スマートウェアラブル、双方向通信リモートヘルスケア、高度に自動化された生産工場などがあります。

追加リソース


製品コンフィギュレーター

RFケーブルアセンブリービルダー

詳しい仕様に合わせて必要なRFケーブルアセンブリーを簡単に構築する方法をお探しですか? この新しいインタラクティブな製品コンフィギュレーターを使用すれば、3D画像やダウンロード可能な図面などのカスタムソリューションを設計して製品納期を短縮できます。

ISM

関連業界

電気通信インフラ

現代の電気通信インフラは複雑かつ多面的です。Molexは、進化し続ける業界の要件に対応する幅広いソリューションをご提供します。

画像

ブログ

5Gを実現する10の技術的な成功要因

エレクトロニクス世界全体にわたる複数のイノベーションがあって初めて、5Gはその能力を最大限に発揮することができます。

画像

ブログ

5Gの未来に向けた設計

5Gの高い性能は、設計エンジニアに新たな困難な要求を突きつけます。この新しい技術の可能性を最大限に引き出すため、デザイナーやメーカーにはどのような対応が求められるのかをお読みください。

画像

インフォグラフィック

5Gに向けた準備

通信事業者もユーザーも、5Gがもたらす新たなチャンスに期待していますが、一方でそのためにやるべきことも多くあります。5Gの未来に向けて通信キャリア各社がどのような準備を進めているのかの詳細をご覧ください。

画像

注目の製品