メインコンテンツにスキップ

次世代の持続血糖モニター

超コンパクトでディスクリートの持続血糖モニター(CGM)に対する需要の高まりに応えるには、新しいエンジニアリングソリューションが必要です。ユーザーは、拡充された機能を備え、かつ快適に着用でき便利でコンパクトなデバイスを求めています。モレックスの高度な技術は、信頼性の向上、安全な血糖モニタリング、ユーザーエクスペリエンスの向上をもたらす次世代軽量CGMデバイスをメーカーが開発するのを支援しています。

持続血糖モニターの設計


目立たないCGMデバイスに対するニーズの高まりは、メーカーの製品開発戦略を書き換えつつあります。ユーザーは、日常生活にシームレスに馴染む、より小型で軽量なデバイスを求めています。この新たなトレンドに対応するには、コンポーネント設計とシステムアーキテクチャ構築への革新的なアプローチが必要です。モレックスは、小型化と最適化されたフォームファクターの専門知識を活用して、ユーザーエクスペリエンスを損なわない超小型のコネクターやコンポーネントを開発しています。

効果的な糖尿病管理は、一貫した正確な血糖測定値が基本です。信頼性の高いデータ収集を可能にするため、設計チームは、信号干渉、ノイズ低減、データ精度などの課題を解決し、必要なキャリブレーション回数やセンサーエラーを最小限に抑える必要があります。モレックスは、最適なシグナルインテグリティと信頼性確保のために構築された相互接続ソリューションをデバイス設計者に提供します。これにより、信号精度を維持した安全で効果的な糖尿病管理が実現されます。

デバイスの性能を制限することなくバッテリー稼働時間を最大化することは、依然として重要な課題です。エンジニアは、ユーザーの行動パターン、センサー稼働状況、および通信状況に順応して動作する洗練された電力管理技術を求めています。モレックスの幅広い電源管理ソリューションには、低パワー用コネクター、配電モジュール、およびその他の省電力技術があります。これらのソリューションは、CGMデバイスの電力消費を最適化し、効率を改善し、バッテリー稼働時間を延ばすのに役立ちます。

複雑な医療機器規制に対処するには、開発初期より制約事項を十分に把握して開発されたコンポーネントを選択する必要があります。モレックスと フィリップス・メディサイズ は、ISO 13485などの標準に準拠した包括的な品質管理システムを導入することで、デバイスメーカーが承認プロセスを合理化し、イノベーションをより迅速に市場に投入するのを支援することができます。

dfgh

注目の製品


センサー製品向け主要電子部品およびコネクター


CGMデバイスの小型化を求めるトレンドが高まる中、デバイス設計エンジニアは、従来よりはるかに少ないスペースで機能を確保するという課題への対応を求められています。モレックスは、世界最小の基板対基板用コネクターの革新者として、超低背と向上したピン密度を備えた小型相互接続ソリューションを提供することで、設計者がよりディスクリートで快適なモニタリングソリューションを提供するのを長年支援してきました。

  構成 ピッチ 回路 最大 定格電流
Quad-Rowコネクター 基板対基板用 0.175mm 32、36 3.0A
SlimStackコネクター 基板対基板用 0.35~1.25mm 6~240 18.0A
Mini-Fitコネクター 電線対電線用 
電線対基板用 
基板対基板用
4.20mm 2~24 20.5A
  構成 ピッチ 回路 アクチュエータースタイル
Easy-On FFC/FPC用コネクター 電線対基板用 0.20~2.00mm

2~120

フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ
  ケーブルオプション ピッチ公差 温度範囲
Tempflexフラットリボンケーブル 高性能 
間欠 
ハイブリッド
(高性能リボンケーブル)±0.002インチ(0.05mm)

(高性能リボンケーブル)-55~+200℃

  動作温度 ベータ範囲 抵抗範囲 
NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー -40~+105°C(コネクター付き) 
-40~+150°C(リード付き)
3K~5K

1K~100KΩ

フレキシブルプリント基板(FPC)

薄型軽量のモレックスFPCは、デバイス設計者がより小さなウェアラブルに多くの機能を組み込むのを可能にします。 

プリントおよびハイブリッド エレクトロニクス アセンブリー

モレックスのプリントおよびハイブリッド エレクトロニクス アセンブリーにより、設計者はデバイスの機能を損なうことなく製品サイズを大幅に縮小することができます。

通信用コネクターとメモリー用コネクター


CGMの設計者は、デバイスが高精度で信頼性の高い血糖測定値を提供するようにする必要があります。モレックスの5Gテクノロジーは、より効率的なデータ転送、外部デバイスとの拡充された互換性、省スペース設計に貢献します。モレックスの相互接続ソリューションは、優れたシグナルインテグリティを実現する完全なEMIシールドを提供し、患者が健康状態を効果的にモニタリングし管理できるようにします。

  構成 ピッチ 回路 最大 定格電流
USBコネクター 電線対基板用 0.50mm 4~24 6.0A
  構成 周波数
5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター シグナル用: 2~4 
接地用: 4~6 
パワー用: 4~0
15GHz 
25GHz

カスタムI/Oコネクター

信号ルーティングとインピーダンスマッチングを最適化するフィリップス・メディサイズのカスタムI/Oコネクターは、CGM設計エンジニアが信号損失を最小限に抑え、干渉をなくすのに役立ちます。 

電力管理コネクター


CGMデバイスは、センサー、データ処理ユニット、ワイヤレス通信モジュール、およびディスプレイの動作をサポートする効率的な電力管理を必要とします。

モレックスは、低パワー用コネクター、配電モジュール、省電力技術など、バッテリー寿命の延長とバッテリー交換頻度の低減に役立つさまざまな電力管理向け相互接続ソリューションを提供しています。

  構成 ピッチ 回路 最大 定格電流
Micro-Fitコネクター 電線対電線用 
電線対基板用
3.00mm 2~22 10.5A
Mini-Fitコネクター 電線対電線用 
電線対基板用 
基板対基板用
4.20mm 2~24 20.5A
  構成 ピッチ 回路 アクチュエータースタイル
Easy-On FFC/FPC用コネクター 電線対基板用 0.20~2.00mm

2~120

フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ

カスタムI/Oコネクター

フィリップス・メディサイズのカスタムI/Oコネクターは、電流検出や過電流保護などの機能を備えており、設計者が電力消費を最適化し、CGMのバッテリー稼働時間を延ばすのに役立ちます。

センサーアプリケーターとハウジング


CGMデバイスは、安全性と信頼性に関する厳しい規制ガイドラインを満たす必要があります。フィリップス・メディサイズは委託生産の専門知識を有しており、品質管理システムと徹底的なテストでお客様が製造プロセスを合理化し、コンプライアンスを維持するのを支援しています。

アプリケーターとハウジングの成形と組み立て

フィリップス・メディサイズの高度な精密成形能力により、エンジニアは安全システムや品質システムを駆使して規制をしっかり順守しながら製造の設計を行うことができます。

穿刺器具

穿刺器具の統合、成形、組み立てにおける豊富な実績を持つフィリップス・メディサイズでは、CGMデバイスは厳しい生体適合性安全基準に準拠しています。 

要因


効果的な疾患管理と患者のアウトカムには、CGMデバイスリーダーとアプリ用のユーザーフレンドリーなインターフェースの創出が不可欠です。フィリップス・メディサイズは、ユーザーエクスペリエンス設計、エレクトロニクスおよびソフトウェアエンジニアリングに加え、社会科学、心理学、ヒューマンファクターのエキスパートであり、ユーザーが重要な情報にシームレスにアクセスできる直感的なインターフェースの実現を支援することができます。

コネクテッドヘルス

フィリップス・メディサイズは、疾病管理と患者体験の両方を強化するユーザー中心のソフトウェアおよびハードウェアソリューションを生み出しています。