对隐蔽式 CGM 设备的需求正在重塑产品开发策略。用户需要更小、更轻,并且能毫无负担地融入日常生活的设备。这种转变需要在组件设计和系统架构方面采用创新方法。Molex 莫仕利用其在小型化和优化外形方面的专业知识,开发出不会影响用户体验的超小型连接器和组件。
有效的糖尿病管理始于一致、精确的血糖读数。要收集可靠的数据,设计团队必须解决信号干扰、降噪和数据准确性等问题,以尽量减少校准需求和传感器错误。Molex 莫仕为设计人员提供具有最佳信号完整性和可靠性的互连解决方案,帮助保持信号保真度,实现安全有效的糖尿病管理。
在不限制设备性能的情况下最大限度地延长电池寿命仍然是一项关键挑战。工程师们正在探索适应用户行为、传感器活动和通信的复杂电源管理技术。Molex 莫仕的多种电源管理解决方案包括低功耗连接器、配电模块和其他节能技术。这些解决方案有助于优化 CGM 设备的功耗,提高效率并延长电池寿命。
面对复杂的医疗设备法规,CGM 设计人员在开发之初就必须在了解各种限制因素的基础上选择组件。Molex 莫仕和 Phillips Medisize 实施了符合 ISO 13485 等标准的全面质量管理体系,可帮助设备制造商简化审批流程,更快地将创新产品推向市场。