| 连接器选项 | 光纤数量 | 光纤端接 |
|---|---|---|
| LC、MTP/MPO、MMC、SN-MT、CS、MDC | 72F、144F | 单工、双工、8F、12F、16F、24F |
特性和优点
随着带宽需求的增加,数据中心需要在更小的空间中实现更强大的数据传输能力。易于安装和维护的电缆和连接解决方案可以减少系统停机时间、装配错误和维护成本,这对于满足 AI 驱动的需求必不可少。
使用紧凑的主干电缆设计来增加容量有助于简化系统升级、减少设计工作,以及简化安装,这样数据中心就能够减少系统停机时间和维护时间,从而降低成本。
OptoTrunk 电缆使用 144F 扩展光束光纤 (EBO) 和 LC 线盒等高密度连接器将多根电缆组合并成一根,实现高效且节省空间的连接。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
为什么应购买 OptoTrunk 电缆?
OptoTrunk 电缆可轻松满足更高的带宽需求,有助于提高数据中心的可扩展性。
OptoTrunk 电缆的常见应用有哪些?
OptoTrunk 电缆主要用于数据中心、电信网络、互联网主干网安装、企业网络、广播、政府和军事应用。
为什么要使用 OptoTrunk 电缆而不是多个光纤组件?
OptoTrunk 电缆将多根光纤束整合到一根电缆中,简化了安装,因此可提供更具成本效益的解决方案。
使用光纤主干电缆代替光纤组件是否有性能优势?
光纤主干电缆可进行预先端接和测试,以确保高性能和可靠性。这可以降低不当端接或安装错误引发性能问题的可能性。