メインコンテンツにスキップ
画像

オートモーティブの接続性

FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリー

先進運転支援システム(ADAS)や自動運転機能が一般的になるにつれて、モレックス・カメラ・バックシェル・アセンブリー・ソリューションは、今日の自動車メーカーが求める高品質で信頼性のあるカメラ接続を備えた高性能ADASカメラを提供します。

製品のハイライト


カメラ・バックシェル・アセンブリー

カメラI/Oブレット

カメラI/Oジャック

機能と利点


関連する専門知識

モレックスは、カメラI/Oバックシェル相互接続の設計において優れた結果をもたらしたオートモーティブ業界での長年の実証済みの経験を通して、消費者設計の知識と自動車市場の変化に関する広範な理解を組み合わせて、顧客の製造上の課題に対応します。

FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリー

先進運転支援システム(ADAS)や自動運転機能が一般的になるにつれて、モレックス・カメラ・バックシェル・アセンブリー・ソリューションは、今日の自動車メーカーが求める高品質で信頼性のあるカメラ接続を備えた高性能ADASカメラを提供します。

安全への品質

関連する安全システムをサポートするために、より多くの車外および車内カメラの必要性が高まるにつれ、オートモーティブメーカーは自動車設計のためのカメラに高度な技術を要求しています。モレックスのカメラI/Oバックシェルは、安全な運転体験を保証する高品質のカメラ接続ソリューションを提供します。

FAKRAインターフェース:
FAKRAケーブルアセンブリーと嵌合することで、増加する帯域幅のニーズに対応します。

最大3GHzの周波数(発売済み部品)
6GHz(近日発売):
高速メディアプロトコルをサポート。

物理蒸着(PVD)コーティング:
EMI保護を提供。

カメラI/Oバックシェル ハウジング アセンブリーを含む、IPX7およびIPX9Kの部品:
耐候性を備え、埃や水の侵入を防止

バックシェルはプラスチックまたは金属から選択可能:
アプリケーションに固有の環境ニーズを満たす設計の柔軟性を提供。

システムには、コネクターとバックシェル ハウジング アセンブリーが含まれます。
完全なカメラ接続ソリューションを実現。

表面実装ジャック:
PCBへの組み立てが容易

概要


通常、ADAS機能を実現するには、自動車には5台以上のレーダーと6台以上のカメラが必要です。実際、カメラはADASアプリケーションにとって最も重要な検出センサーです。モレックスの車載カメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたコネクターとバックシェルアセンブリーを含む完全なソリューションを提供します。

自動車OEMメーカーは、製造時間を増やさずに、次世代オートモーティブの設計に追加のカメラを取り付ける迅速かつ効果的な方法を必要としています。モレックスのカメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたSMTジャックを使用して簡単に実装できます。

ADASアプリケーションをサポートするには、車外の物体を検出できる場所にカメラを設置する必要があります。その結果、水しぶきや粉塵の影響を受けやすくなります。モレックスのカメラ バックシェルアセンブリーは、塵や水の侵入を防ぐために、IPX7およびIPX9K等級で設計されています。

*モレックスは、特段の通知なしにこれらの製品の生産を遅延または中止する権利を留保します。製品の販売状況については、最寄りのモレックスカスタマーサービスまでお問い合わせください。

産業別アプリケーション


先進運転支援システム (ADAS)
死角検出
ドライバーモニタリングシステム
フロントビューカメラ
リアビューカメラ
リアビューミラーカメラ
サラウンドビューカメラ

この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

よくある質問


モレックスは車載カメラのバックシェル アセンブリー ソリューションにどのような新部品を追加する予定ですか?
モレックスは、既存の車載カメラ バックシェル アセンブリーで使用できる2つの新しいコネクターを間もなく発売します。
- カメラI/Oフローティング ジャック コネクター
- カメラI/Oフローティング ブレット コネクター

フローティング ジャック コネクターとブレット コネクターには、どのような利点がありますか?

  1. フローティング範囲と許容誤差により、複数のコネクターを使用したり、ジャックがはんだ付けされたプリント基板に重ねたりすることができます。この設計により、固定範囲の代替品が特定の顧客アプリケーションに「最適な」適合性を提供しない場合に、やり直しの必要性が軽減されます。
  2. フローティング範囲の設計により、アセンブリー全体の信頼性が向上します。これは、嵌合に必要な圧縮力が低減され、取り付けられたジャックコネクターのはんだ割れのリスクが減少するためです。
  3. これらの製品は、USCAR、LV214、およびGB/T 20864に準拠して設計されており、耐振動性が向上しています。
  4. これらのフローティング ジャック コネクターとブレット コネクターは、自動アセンブリーに適しています。

ビデオ


未来の自動車に向けたカメラ機能の実現

自動車安全システムの未来にカメラは極めて重要です。FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリーは、カメラの設置を最適化するように設計されています。組み立てが簡単なこのアセンブリーは、IPX7およびIPX9K等級で、過酷な環境に耐え、FAKRAケーブルソリューションと嵌合できます。

リソース