2025年6月9日
米国ウィスコンシン州ハドソン(2025年6月9日)Molexの関連会社であり、医療技術、医薬品送達、体外診断デバイスの設計、エンジニアリング、製造のリーダーであるフィリップス メディサイズは、TheraVolt™医療用コネクターの発売を発表しました。フィリップス メディサイズ ブランドとして初の医療用コネクターであるTheraVoltは、機器の統合、機能性、信頼性、性能の最適化を目的として設計されています。TheraVoltは、信号と高電圧ラインの両方に対応するソリューションを提供し、デバイスエンジニアに向けてより高度な機能性を提供します。
電気生理学(EP)における新たなトレンド、特にパルスフィールドアブレーション(PFA)技術の急速な普及により、多極かつコンパクトな設計に対応した先進的医療用コネクターの需要が高まっています。プラットフォーム間の互換性を高めたTheraVolt医療用コネクターは、医療機器の統合を簡素化し、設備の耐用年数を延ばし、カスタマイズ開発の期間を短縮し、コストを削減します。これにより、心房細動の患者向けにPFA治療を開発している医療機器メーカーにとって、より効率的かつ柔軟なソリューションの提供が可能になります。
「フィリップス メディサイズ ブランドのコネクター第1弾であるTheraVoltの発売により、当社の卓越した受託設計・製造サービスや実績あるMolexの接続ソリューションと相まって、医療技術分野のお客様とのより緊密な協力と革新を推進できることを嬉しく思います」と、フィリップス メディサイズの医療技術部門バイスプレジデントを務めるPete Soupir氏は述べています。「TheraVolt医療用コネクターは、当社の医療機器顧客が、より高い統合性、接続性、および性能を備えた次世代電気生理学(EP)機器を開発できるように支援します。多数の治療オプション、複雑な機能、拡張されたデータ収集を備えた電気生理学治療用医療機器において、コネクターの多極および高電圧クリアランスは特に価値があります。」
これらの医療用途向けに特化した製品は、Molexの80年以上にわたる相互接続ソリューションのグローバルリーダーとしての経験と、フィリップス メディサイズの60年以上にわたる医療分野の専門知識を組み合わせたものです。TheraVolt医療用コネクターは、以下の要素を通じて次世代医療機器の統合と性能を支援します。
- 多極および電圧クリアランス:より多くの機能統合を可能にし、医療機器設計者が多様な治療機能、高度な機能、拡張されたデータ収集を備えた機器を設計できるようにします。
- 設計の柔軟性とカスタマイズ性:標準製品として提供されると同時に、用途に応じてカスタマイズ可能で、ピン数や正確な電気的要件に応じた構成も対応可能です。
- 滅菌対応性:厳格な滅菌プロセスに繰り返しさらされても、複数回のオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、品質と性能を維持できるよう設計されています。
- 安全性と信頼性:IECおよびIPCの規格に準拠するよう設計されており、医療用途での安定した動作をサポートします。
その他のフィリップス メディサイズ医療用コネクターも現在開発中で、今後18~24か月以内に順次提供される予定です。TheraVolt医療用コネクターの詳細は、molex.comおよびphillipsmedisize.comをご覧ください。
フィリップス メディサイズについて
フィリップス メディサイズはMolexのグループ企業であり、世界有数の医療技術・製薬・体外診断の大手企業と協力して、生命を救うイノベーションの設計・エンジニアリング・製造を行っています。開発・製造受託機関(CDMO)であるフィリップス メディサイズは、60年にわたる専門知識と世界的に名高い能力を活かしてお客様と協力し、毎年数百万人の患者、医療従事者、個人がより健康で生産的な生活を送れるよう支援する製品とソリューションを提供しています。詳しくは、www.phillipsmedisize.comをご覧ください。