2022年11月8日
シングルペアケーブル接続ソリューションは、従来のイーサネット機能をファクトリーオートメーション設定におけるIP接続へ拡張します。SPEの長いケーブル上での高い伝送速度は、現場レベルのネットワークオペレーションと産業用のモノのインターネット(IIoT)インフラストラクチャにおけるボトルネックを排除します。
現在のIIoTネットワークは、往々にして不完全で、「離れ小島」状態のデバイスが、オーダーメイド接続や、アナログ接続または専用ゲートウェイを通じて間接的にのみ接続していることがあります。SPEはインターネット接続と電力を必須デバイスに直接提供し、フィールドバス設定の必要性を排除します。SPE経由のOpen IPプロトコルは、産業用オペレーションにおいてクラウドとリモートシステム間のギャップを埋めることを可能にします。
長距離ケーブルにおける高速伝送で認定される
SPEは1対の銅ケーブル経由でイーサネット伝送を提供します。データ伝送に加え、SPEは、イーサネットオーバーライン(EoL)に似たパワーオーバーデータライン(PoDL)経由でエンドデバイスへの50ワットまでの同時給電にも対応します。
イーサネットテクノロジーにおけるこの最新の進化は、インテリジェントな産業用アプリケーションのデータアクセスとデバイス管理を変革しつつあります。SPEソリューションは、IP20とIP67の防水規格に準拠した接続です。将来の製品リリースは、最大で1キロメートルのケーブル長についての電気電子技術者協会(IEEE)規格に適合する予定です。SPEは、IEEE 802.3cg規格の10Mbps、IEEE 802.3bw規格の1Gbpsを実現できます。モレックスは、新たに策定された10GbpsのIEEE 802.3ch規格に準拠する計画です。これらのカテゴリーのSPEの使用は既存のほぼすべてのフィールドバスタイプを置き換えることができます。
SPEは産業界に、より速く、使いやすく、より安価な入出力(I/O)設備を提供して新規構築コストを削減し、従来型ネットワークからの移行における明確な道筋を提示します。追加のインターフェースなしで、デバイス、センサー、アクチュエーターを既存のイーサネット環境に簡単に統合できます。
インダストリー4.0用の小型軽量設計
モレックスのグローバル市場セグメントの事業開発シニアマネージャーであるマーク・シュアーマンは次のように述べています。「モレックスの新しいSPEは、検証および認証を通過した段階です。このことは、新SPEはまもなく展開準備が整い、産業用IoTの進化における主要なマイルストンが達成されることを意味します。この製品は産業用ネットワークにおける接続と制御のギャップを埋めることを意図したもので、IIoT戦略の実装に欠かせないものとなっており、新しいイーサネットモデルとしてSPEを推進するモレックスのコミットメントを示しています。」
従来のイーサネットでは2対または4対の銅線が必要であったのに対し、SPEはわずか1対であるため、コスト、体積、重量を減らすことができます。製品設計は、狭いスペースへの配線ができるよう、より細いケーブルとコンパクトなコネクターを特徴とし、また、工場条件で長く使用するための堅牢な外装が施されています。
SPEテクノロジーの構築と採用
新たに規格化されたイーサネットプラットフォームであるSPEは、50社以上のネットワーキング関連企業のコンソーシアムであるSPE Industrial Partner Network経由で幅広い業界リーダーからサポートと投資を得ています。このエコシステムの主要メンバーとして、モレックスは幅広い採用を視野にSPEの開発を支援してきました。
すべてのメンバーが、IEC 63171-6/-7に基づく標準化された嵌合面の使用を含め、相互運用基準に従うことを約束しています。優れた性能と標準化の組み合わせのおかげで、SPEはほぼすべてのフィールドバスタイプを置き換えることができると予測され、インダストリー4.0への移行への道筋の確立を助ける理想的なテクノロジーとなります。
スマート生産ソリューション2022
- モレックスは、11月8日~10日、ドイツのニュルンベルクで開催されるSPS 2022に、産業オートメーション分野の他のリーダーとともに参加します(ホール10.0、ブース番号110)。
- モレックスのブースを訪問して、展示されているSPEテクノロジーと、当社が最新のイーサネット機能を利用してどのようにデータ伝送を最適化しているかをご覧ください。