メインコンテンツにスキップ
ad

未来をともに創りだそう

人と車のテクノロジー展2024 YOKOHAMA

モレックスは、5月22日(水)から24日(金)パシフィコ横浜にて開催予定の「人とくるまのテクノロジー展2024横浜」 に出展いたします。 「Co-Create! 未来をともに創りだそう!」が本年度のテーマです。ご来場のお客様とのCo-Create!を楽しみにしております。 
 

会 期:2024年5月22日(水) ~ 24日(金) 

開場時間:22/23日 10:00~18:00 24日 9:00~16:00 

ブース番号:ノース会場小間番号N-30  

*事前登録が必須となります。ご来場前に必ず事前登録をお済ませください。  当日登録の受付はございませんので、ご注意ださい。  

MX-DaSH データ信号用ハイブリッドコネクター

MX-DaSHデータシグナル用ハイブリッドコネクターは、さまざまな車載シグナル用端子を1つのコネクターシステムにまとめ、信頼性の高いデータ伝送を必要とするさまざまな車載アプリケーションに、コンパクトな接続ソリューションを提供します。

高耐久性小型コネクターへのソリューションガイド

輸送・自動車用にに開発された小型コネクターが、アプリケーションでどのように使用されているかをご覧ください。

オートモーティブ・テクノロジーの未来

コネクティビティ、自動運転、車内体験、電動化という4つの重要なイノベーションが自動車の使い方を変え、今後の自動車設計のあり方を大きく変革するでしょう。

ゾーナルアーキテクチャ: 未来のクルマを実現するために

ゾーナルアーキテクチャが実現するメリットは、自動車の設計を完全に変えるでしょう。本質的に、ゾーナルアプローチは、ワイヤーの数と配線に必要な距離の両方で、車両内のケーブルハーネスの複雑さを軽減します。

オートモーティブ・テクノロジーにおける小型化

自動車産業がさらなる接続性の向上に向けて加速するにつれて、エンジニアはこのシフトに合わせて車両の設計を再考するという課題に直面しています。 モレックスは、「大きいことがより堅牢である」という古いパラダイムが、効率性と統合が鍵となる時代にはもはや成り立たないことを認識しています。

関連動画


未来のクルマ

未来のクルマ:2030年までのトレンド、課題、嗜好性

高速FAKRA Mini(HFM)

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブルソリューションは、接続された車両に対して20 GHzのデータ速度を提供し、レーダー、カメラ、LiDAR、センサーなどの接続をサポートします。