メインコンテンツにスキップ

ADASコネクターシステム

自動車業界は自律走行の未来に向けて加速しており、先進運転支援システム(ADAS)の機能が急速に高まっている。自動車の安全性向上とシームレスな運転体験に焦点を当て、ADASの設計は規制に準拠し、消費者の需要に応えなければならない。自動車メーカーがこの進化する状況で一歩先を行くことができるように、モレックスは高速伝送用データ転送、高度なセンサーインターフェース、効率的な電力管理を含む革新的な接続ソリューションを提供しています。

ADASの未来をデザインする


業界の自動運転への急速なシフトは、ADAS設計の限界を押し広げています。進化する消費者の期待に応えることに加え、ADASは厳格な規制要件に準拠した設計で安全性を確保する必要があります。自動運転システムは、多様で極端な運転条件でも確実に動作し、膨大な量のデータをリアルタイムで処理する必要があります。しかし、人工知能(AI)や機械学習(ML)などの新しい技術の統合は、ハードウェアとソフトウェアの両方の設計に対する革新的なアプローチを要求し、将来の開発予想を複雑にします。

これらの課題を克服するために、オートモーティブメーカーは、次世代車両にシームレスに統合できる堅牢でスケーラブルなソリューションを必要としています。ADAS制御特有の応答性は、高速データ伝送と低遅延処理に依存している。信頼性の高いオートモーティブ対応コネクターとセンサーインターフェイスにより、ADASはあらゆる条件下で一貫して動作します。さらに、設計には、ますます増加する電子負荷で配電と消費を最適化できる効率的なパワー用管理が必要です。 

ADASの進化において重要な役割を果たしているモレックスは、オートモーティブ環境の独自の要求を満たすように設計された革新的な接続ソリューションを開発しました。モレックスの高速伝送用コネクターとケーブルアセンブリーは、高度なセンサーインターフェースと効率的な電源管理ソリューションと組み合わせることで、オートモーティブメーカーが完全自動運転の競争に勝つことを可能にします。


ADAS用途

ADASアセンブリー向けの高度なコネクター

自動運転への道のりはADAS設計を新たな高みへと押し上げており、これには安全性、精度、およびリアルタイムデータ処理の需要が伴います。モレックスは、高速伝送用コネクターから効率的な電力管理に及ぶ高度な接続ソリューションを提供することで、自動車メーカーがこれらの課題に対処できるように支援しています。モレックスのイノベーションがADASの進化するニーズをサポートし、自律走行車の未来への道を切り開く方法をご覧ください。

ADASコックピットコンピューター向けの高性能コネクター

車両システムをADAS機能とコックピット機能の両方に対応する統合プラットフォームに一体化する動きに伴い、設計者は幅広い機能を単一の高性能コンピューティングシステムに組み込まなければならなくなっています。モレックスの堅牢で汎用性に優れた小型コネクターは、信頼性のあるパフォーマンスを提供しながら、これらの統一されたシステムが車両の電子機器とシームレスに統合されることを確実にするために必要な柔軟性と拡張性を提供します。

自律走行車のためのLiDARテクノロジー

未来のADASシステムは、車両のセンシング機能の不可欠な部分としてLiDAR(光による検知と測距)システムを使用するようになります。モレックスの堅牢でコンパクトな車載グレードのインターコネクトソリューションは、これらのセーフティクリティカルシステムを車両の電子機器と統合し、信頼できるシステムパフォーマンスを確保するために必要な信頼性と汎用性を提供します。

車載カメラのための信頼性に優れた接続性

コンパクトかつ堅牢な設計で信頼性に優れた高速データ転送を提供することによって、高性能コネクターがADASカメラシステムを強化する方法をご覧ください。モレックスのソリューションは、車載カメラを車両ネットワークにシームレスに統合し、より安全でスマートな運転のためのリアルタイム処理、耐久性、精度を確保します。

堅牢なADAS接続を提供できる製品の開発


信頼性の高い高速伝送用データ転送

効果的なADASというのは、遅延やエラーなしにほぼ瞬時にデータを送信する必要があります。これは、高速で正確な運転決定を確実にし、車両の安全とユーザー体験に直接影響を与えるセンサーと中央処理ユニット間のシームレスなデータフローを意味しています。モレックスの高速伝送用接続ソリューションは、広帯域幅と優れたシグナル整合性をサポートすることで、ADAS車両が独自に必要とする応答性を実現します。

dsdsdf

堅牢で耐久性のある接続ソリューション

ADASシステムは、高温、振動、汚れや湿気への暴露などの極端な条件下で確実に動作しなければなりません。ADASを最適に機能させ、一貫した安全機能を確保し、費用のかかる修理の必要性を減らすには、信頼性と耐久性の高い接続ソリューションが不可欠です。モレックスは、オートモーティブ環境の厳しい条件向けに特別に設計された堅牢で包括的なインフラストラクチャーで、これらの要求を満たします。

ads

効率的なパワー用管理

ADASシステムにおける配電の最適化と電力消費の調節は、特に電気自動車(EV)における車両の効率および信頼性を高めることができます。モレックスは、自動車システム内の長期的な効率を高める高度な電源コネクターとパワー用管理ソリューションを提供しています。 

ad

注目の製品


その他のADAS相互接続リソース


ブログ

自動運転: 課題と機会

自動運転は、種々のレベルの能力で展開しており、車両の電子機器への負荷を徐々に増加させています。ADASがオートモーティブ業界全体で進歩を続けている中で、将来がどうなるかをご覧ください。

ブログ

車両アーキテクチャ: イノベーションのターニングポイント

オートモーティブ業界は歴史的に変化を受け入れることと抵抗することの間に緊張を経験してきました。オートモーティブシステムがレガシーデザインと新しいイノベーションの両方をどのように組み合わせて未来を形作っているかをご覧ください。 

ウェビナー

高耐久性と高信頼性: 小型化によって車の設計を最適化する

オートモーティブ用途に適した小型化と堅牢性を備えた革新的なコンポーネントにより、車を「車上のデータ・センター」に変えるのに役立つモレックスのソリューションを詳しく見てみましょう。ADAS機能拡張に最適です。

sdaf