メインコンテンツにスキップ
画像

オートモーティブ向けコンポーネントの小型化を推進

最新の車両では電子システムの数が増え、コンポーネントに利用できる空間的余裕は限られています。モレックスは、より狭いスペースで優れた性能を確保できるように構築された、堅牢で小型化された接続ソリューションを提供しています。

自動車における、より小さく堅牢な接続の必要性


自動車業界は大きな課題に直面しています。現在の車両には、先進運転支援システム(ADAS)から高度なインフォテインメントのオプションに至るまで、さまざまな機能が搭載されており、その数は増え続けています。しかし、フットプリントの縮小と軽量化の目標によって、こうした複雑な電子システムを搭載する空間的余裕はほとんど残されていません。より狭いスペースにさらに多くの機能を詰め込みつつ、信頼できる性能を確保することが課題です。

これには、革新的な小型化された接続ソリューションが求められます。こうしたスペース節約型の製品は、苛酷な輸送の現実に対応できるように特別に設計されています。モレックスのオートモーティブ向け小型コネクターは、信頼できる接続を提供する高度な機能を搭載しており、ボンネットの下や車内の機能を最大限に高めるための解決策になります。

振動

確実な接続を確保

あらゆる車両は、絶え間ない揺れや衝撃にも耐える必要がありますが、モレックスのオートモーティブ向け小型コネクターは最も要件の厳しい状況にも対応できるように設計されています。これにより、電子システムは自動車の厳しい環境でもシグナルインテグリティを維持することができます。モレックスのスペース節約型のコネクターは、コネクター位置固定(CPA)やターミナル位置固定(TPA)などの機能を採用しています。堅牢なハウジング、カチッと音が鳴るラッチインターフェース、広範な調整機能といった設計上の追加オプションによって、信頼できる接続の確保をサポートし、重要なオートモーティブ用システムにおける電気的故障を防止します。

jkh

温度

極端な温度への耐性

モレックスの小型化接続製品は、極端な高温または低温条件下でも-40ºC~+125°Cという広範な動作温度で信頼性を確保できるように設計されています。高温熱可塑性ハウジングをはじめとする機能は、苛酷なオートモーティブ環境で信頼できる性能を提供するだけではなく、255°Cまでの赤外線鉛フリーはんだ付け処理温度に耐えることで製造プロセスを簡素化することもできます。これにより、ウェーブはんだ付け処理の必要がなくなり、製造にかかる時間とリソースを削減できます。

sdf

防水保護構造および保護等級

外部要素を遮断

モレックスのオートモーティブ向け小型コネクターは、IP67、IP68/IPX8、IP69kを含むIP(防水・防塵保護等級)に対応しており、重要なコンポーネントを埃、汚れ、湿気から保護します。IP69k等級の製品は、高圧洗浄機による噴射を受けるオフロード車などの高水圧・高温アプリケーションに耐えられるよう特別に設計されています。車両は厳しい環境条件の外部要素にさらされるので、モレックスの接続ソリューションは優れたIP(防水・防塵保護等級)を小さなフットプリントで提供しています。

sdf

注目の製品


追加資料


ソリューションガイド

堅牢な小型コネクター

業界全体の需要に応じて、さらに小型化され、信頼性の高い電子機器の提供が求められており、特に苛酷な環境に適した小型コネクターの使用が推奨されています。

機械

アプリケーション

オートモーティブ・テクノロジーにおける小型化

現在の車両に既に組み込まれている多数の電子システムに次世代の機能を組み込むには、高性能コネクターの小型化が鍵となります。

ブログ

次世代自動車は小型化に依存

次世代の車両において、ゾーンアーキテクチャは小型コネクターを使用してロケーションごとに電子機器を構築し、配線における複雑性の低減と総重量の抑制を実現します。

 

 

Automotive Thank You

ありがとう


Molex 自動車業界ニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 自動車の接続に関する最新のトレンド、調査、に関する最新情報をお届けいたします。