産業とアプリケーション
概要
ユビキタスコネクティビティを実現するには、さまざまなソリューションを統合して、まとまりのあるシステムにする必要があります。さまざまな種類のアンテナは、さまざまな環境において高速伝送用接続を提供し、ネットワークやインフラと通信することで、安全性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させることが可能です。これらのアンテナはまた、車両の周囲をより認識できるため、先進運転支援システム(ADAS)の実現に役立ちます。
現在のモレックスのスマートアンテナソリューションの製品ポートフォリオには、さまざまなテクノロジーが組み合わされています。利用可能なソリューションには、セルラー高精度測位、ローカル接続、シャークフィン複数コンポーネント アンテナパッケージなどがあります。隠しアンテナやコンフォーマルアンテナはボディに溶け込み、すっきりとした美観を実現します。カスタマイズされるアンテナは、設計や製造のニーズに合わせて正確に設計されます。
V2X: Vehicle-to-everything(V2X)通信
- センサーとアンテナにより、車両と周辺環境との通信(ネットワークや他の車両を含む)が可能となります
- 統合されたセンサーにより、車両周囲状況把握および安全性向上を実現
- V2Xは、エンターテイメント、通信、ナビゲーションシステムとの通信を通じて、ユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します
衛星通信
- 衛星を利用した非地上ネットワーク(NTN)カバレッジにより、地上ネットワークにギャップが存在する地方または遠隔地でのネットワーク接続が可能になります
- NTN-NR(新型無線)を使用した長距離ブロードバンド接続により、データ転送速度を向上
- ステアリングループで制御されるビームフォーミングとビームステアリングアンテナは、高シフトと高変動率に対応します
5Gミリ波
- 高速伝送用、中距離のブロードバンド接続は、ネットワーク利用の多い高密度エリアでも高いパフォーマンスが可能となります
- 従来の携帯電話ネットワークの4~5倍の速度を提供し、パフォーマンスとネットワーク利用率を向上
- フェーズドアレイおよびデジタル制御のビームフォーミングとステアリングを使用した正確に配置されたアンテナにより、コネクティビティを最適化します