自動車安全性はシートベルトの発明以来、長い道のりを歩いてきました。新たなセンサーと計算能力が、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車全員の高度な保護を先導します。設計エンジニアに課せられた課題は、これらのテクノロジーを迅速かつ効率的に採用することにより、その利益をできるだけ普及させることです。
例えば、自動車は、カメラ、LiDAR、およびレーダーなど、増え続ける一連のビジョンセンサーを生み出しています。これらのセンサーは車両が多くの潜在的危険を検出することを可能にします。横に並ぶように進んできた別の車や、前の車の急ブレーキや、バック中の車の後ろを歩く子供などです。
これらの機能により、運転者は、さまざまな形式で警告を受け取ることができます。サイドミラーの点灯サインや、音声、運転席が振動するなどの触覚的なフィードバックまであります。センサーはブレーキシステムとも連動し、運転者が衝突事故へ向かって動き続ける場合に、車両の迅速な停止を強制します。これらの機能は、自動運転の進歩に極めて重要です。