メインコンテンツにスキップ
画像

センサー

モノのインターネット(IoT)やインダストリー4.0、最新の自動車設計に至るまで、あらゆる産業の機器が機能する上で信頼できるフィードバックを求めています。センサーが物理的な存在や特徴を検知し、この重要な情報を提供します。これが車両の安全性、乗員の体験、家電の機能性、工場の生産性などの向上につながるのです。モレックスは、現在の最新アプリケーションによる性能のモニタリング、測定、最大化を支援する包括的な革新的センサーソリューションで顧客をサポートします。

NTCリング温度センサー

モレックスの温度センサーケーブルアセンブリーはさまざまなベータ値、抵抗、長さ、温度範囲で利用でき、多様な用途に対応しています。NTCリングおよびエポキシ樹脂塗装温度センサーケーブルアセンブリーには、リング端子、熱伝導および/またはMicro-Lockプラスコネクターなどがあり、温度感知ですぐに使えるソリューションを揃えています。
画像

Perceptロードノイズ キャンセリング センサー

堅牢で軽量かつ効率的なPercept RNCセンサーは、リアルタイムのアクティブノイズキャンセリング技術を使用して走行中のロードノイズやエンジン音を低減することで、車室空間の快適性と安全性を向上させます。

画像

mPACT2WO

モレックスのひとつの事業であるmPACT2WOは、オペレーターを第一に考えた導入しやすいデジタルソリューションでオペレーターの日々の意思決定力の向上をサポートします。オペレーターを第一に考えたアプローチは、現場のトランスフォーメーションを加速させ、必要以上の監視や保守を削減しつつ、作業効率、コンプライアンス、安全性をしっかり守ります。このソリューションは、次世代センサーやインテリジェントデータ分析、オペレーターが信頼するインサイト、オペレーターが慣れ親しんだ作業プロセスによって実現されます。

画像