産業とアプリケーション
特徴と利点
Brad Mini-Changeコネクターは、すべてのミニチュアコネクターの基準となるものです。1968年に発売されたMini-Change コネクターは、産業用アプリケーションにおける堅牢な防水コネクター市場のパイオニアとなりました。これらのコネクターは、ハードワイヤリングに代わる最初のクイックコネクトオプションを提供しました。
Mini-Changeコネクターは、2~12、14、19のポール構成で、さまざまな回路と構成で利用できます。
Mini-Changeコネクターを使用すると、産業用デバイスの配線が簡単にインストールおよびメンテナンスできます。一貫した低抵抗接続を確保するために、特許取得済みのQuad Beam™メスコンタクトが使用されています。コネクターは、IP67保護を提供するための防水です。防振機能により、極端な条件下でもカプラーが緩むことがありません。
アプリケーション
商業および産業用照明ディスプレイ
商業用の排水ポンプのフロートスイッチ
分数馬力モーター
産業用ヒーター
産業用冷凍システム
リミットスイッチ
リニア位置変換器
ロードセル
パワーコネクターと街灯アクセサリー
近接センサーと光電センサー
ポンプ
ソーラーパネル
ソレノイド式バルブ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。