| 极(电路) | 电压 | 电流(每个触点最大) | 屏蔽 |
|---|---|---|---|
| 2 至 12、14、19 | 高达 600V AC | 10.0A | 屏蔽或非屏蔽 |
特性和优点
Brad Mini-Change 连接器是衡量各种微型连接器的标准。1968 年推出的 Mini-Change 连接器是工业应用中坚固密封式连接器的市场开创者。这些连接器是第一种针对硬布线的快速连接替代品。
Mini-Change 连接器可提供各种电路和配置,包括 2 至 12、14 和 19 孔配置。
利用 Mini-Change 连接器,工业设备布线的安装或维护将变得更加轻松。为确保获得一致性的低阻抗连接,连接器中采用了获得专利的 Quad Beam™ 插孔式触点。连接器可实现 IP67 等级的密封保护。抗震动功能可防止耦合器在极端条件下松动。
应用
商业和工业照明显示屏
商业污水泵中的浮动开关
分马力电动机
工业加热器
工业制冷系统
限位开关
线性位置传感器
称重传感器
路灯电源连接器配件
接近传感器和光电传感器
泵
太阳能电池板
电磁阀
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。