産業とアプリケーション
特徴と利点
さまざまな業界のメーカーは、製造、物流、安全システムプロセスの自動化を迅速かつ簡単に拡張しようとしています。自動化システムの機能は、メーカーのネットワークと機器に最適化され、効率性、拡張性、グローバルな統合をサポートすることが重要だ。産業機器メーカーは、こうしたトレンドをサポートし、機器の市場投入までの時間を短縮し、製造業のエンドユーザーにとっての統合の課題を緩和する必要がある。
産業オートメーションを実現するために、機器メーカーはEtherNet/IP、PROFINET、CIP Safetyなどの産業用プロトコルを効果的かつ効率的に機器に統合する必要があります。SDKを使用することで、これらのメーカーは、顧客が新しいデバイスを既存のネットワークに簡単に統合できるようにすることができる。SDKは、さまざまなスキャナおよびアダプタデバイスに産業用プロトコルをインストールするプロセスを合理化します。
モレックスのSDKにより、産業用デバイスメーカーはこの統合プロセスを最適化できます。主要な標準通信プロトコルをサポートすることで、メーカーは顧客の製造工程の自動化を容易にサポートできる。実装の簡素化とモレックスのトレーニングおよびエンジニアリングサポートを組み合わせることで、専門的なトレーニングの必要性が減り、製品開発のタイムラインが短縮され、市場投入までの時間が短縮され、コストが最小限に抑えられます。
SDK
設定および診断プロセスを高速化
コンパイルが簡単な事前認証済みのモジュラーANSI Cコードとメーカーの製品構成ツール(PCT)により、迅速な立上げと診断作業が可能になります。
市場投入までの時間を短縮
利用可能なエンジニアリングおよび技術サポートと詳細なトレーニングオプションにより、お客様はモレックスの産業コミュニケーションに関する幅広い専門知識を活用できます。
幅広いハードウェアプラットフォームとオペレーティングシステムで実装を合理化
SDKは、32ビットまたは64ビットのマイクロプロセッサーを利用するあらゆるハードウェアと、リアルタイムかどうかにかかわらずあらゆるオペレーティングシステムで動作する。
モレックスの産業用オートメーションソリューションで開発と設置を簡素化
この設計は、モレックスのネットワークインターフェースカードとソフトウェアスタックに理想的で、完全な通信ソリューションを提供します。
EtherNet/IP SDK
さまざまなEtherNet/IP機能とパフォーマンスレベルをサポート
SDKには、クイック接続、デバイスレベルリング(DLR)、ラック最適化などのカスタマイズ可能なODVA準拠のEtherNet/IPスキャナ機能を備えた構成ツールが含まれています。
開発と統合作業を容易にする
SDKは、ソースコードとWindowsベースのシミュレーターを備えたサンプルアプリケーションを提供し、開発者が統合を加速するのに役立ちます。
センサーとリモートI/Oを有効にする
アダプタのみのSDKバリアントの追加により、センサおよびリモートI/Oメーカーは、自社製品でODVA CT20-compliantのEtherNet/IPプロトコルをサポートできます。
CIP Safety SDK
スキャナやアダプタデバイスなど、さまざまなアプリケーションで安全プロトコルの統合が可能
CIP Safetyプロトコルを使用することで、安全認証を確実に取得し、プロジェクトのリスクを最小限に抑えることができます。
業界の認証基準を満たしている
SDKは、IEC 61508-SIL3やODVAのCIP Safety仕様などの規格に準拠しています。
製品寿命にわたって完全に統合された安全機能の提供を支援
SDKには、幅広い開発者ソリューションと継続的なエンジニアリングおよび技術サポートが含まれており、お客様は産業オートメーションにおけるモレックスの専門知識を活用できます。
産業別アプリケーション
商用および産業用車両
クレーン
鉄道・地下鉄インフラ
オートモーティブ製造システム
自動パッケージングシステム
電子製造装置
イーサネット対応の複雑な機械
重工業機械
I/Oデバイス、センサー、アクチュエータ
産業用オートメーションデバイスメーカー
ネットワークインターフェース(PCカード、ゲートウェイ)
PC製造装置
プロセス制御システム
プロセス機器
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLCs)
ロボット製造ツーリングおよびコントローラ
ロボット監視システム
繊維および印刷機
ビジョンシステムおよびディスプレイ
倉庫および物流システム
この製品の用途はこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
モレックスではどのようなテクニカルサポートを利用できますか?
モレックスは、ハードウェアおよびソフトウェア設計の両方について、SDKトレーニング、技術サポート、およびエンジニアリング開発を提供しています。エンジニアリングサポートとトレーニングの詳細については、モレックスにお問い合わせください。
ソフトウェア開発キットに含まれるもの
SDKは、メーカーSDKと製品構成ツール(PCT)という2つの異なるパッケージで構成されており、お客様が簡単にデバイスを構成できます。
- SDKパッケージには、ANSI Cソースコード、ユーザー・リファレンス・ガイド、EDSサンプル、ODVA適合性ツールのSTC構成ファイル、さまざまなオペレーティング・システムのための実装サンプル、デバイス・プロトコル固有のオブジェクトにアクセスするためのツールが含まれています。
- PCTパッケージには、構成ファイル、EDSデバイスライブラリ管理、アダプタコミッショニング、統合診断機能、メーカーのカスタマイズ機能、ソフトウェア保護が含まれています。
スキャナデバイスの設定方法を教えてください。
スキャナSDKに含まれているモレックスは、顧客のブランディングおよびグラフィック標準でパーソナライズできるカスタマイズ可能な構成ソフトウェアを提供し、顧客のツールスイートに統合します。
ソフトウェア開発キットの使用方法
SDKはソフトウェア・ツールキットとも呼ばれ、スキャナおよびアダプタ・アプリケーションの両方の開発ライセンスを提供し、製品内部での産業用プロトコルの実装を可能にします。アダプター機器の場合、ロイヤリティは発生しないが、スキャナー機器の場合、ソフトウェアを組み込んだ顧客製品ごとにロイヤリティが発生する。
SDKフルパッケージにアクセスするために必要なライセンス契約をご希望の場合は、モレックスまでお問い合わせください。