メインコンテンツにスキップ
画像

産業オートメーション

ネットワークインターフェースカード

DeviceNet NICは、産業用DeviceNetネットワークとの高速で、堅牢、そして汎用性の高い統合を提供します。高性能ハードウェアと使いやすいソフトウェアを組み合わせることで、通信ニーズに対応する理想的なソリューションを得ることができます。ネットワークタスクをホストシステムからNICハードウェアにオフロードする一方で、産業用DeviceNet NICは、システムパフォーマンスを大幅に向上させ、CPU使用率を削減し、産業環境での全体的なネットワーク効率の向上が可能となります。

使用できるオペレーティングシステム 付属ソフトウェア 認証と承認 動作温度
Windows 構成および診断ツール、開発ライブラリー、インターフェイスソースコード(CAPI) ODVA、適合済認定、RoHS、REACH、cUL、CE、KCC PCIeおよびPCU NIC: 0~+60℃
PC/104 NICs: 0~+55℃
 

PCI Express 1x

ユニバーサルPCI 3.3V/5V

特徴と利点


顧客は、さまざまな産業環境における生産効率と互換性を求めています。DeviceNet NICは、最高レベルの規格コンプライアンスを遵守し、ネットワークの信頼性を高める厳格な設計と品質保証プロセスを採用しています。

顧客は、タイムリーで正確なデータ交換のための機械の正確な同期を求めています。DeviceNet NICは、データの制御とモニタリングのための即時のリアルタイム通信プロトコルを可能にします。

顧客は、新しいテクノロジー、プロトコルスイッチング、ネットワーク拡張を容易に統合したいと考えています。DeviceNet NICは、産業運用におけるネットワーク要件の変化に適応するために必要なスケーラビリティと柔軟性を提供します。 

コンプライアンス、性能、統合

モレックスのDeviceNetネットワークインターフェースカードは、コンプライアンス、パフォーマンス、統合に重点を置いた産業オートメーションのPCベースの制御システム向けに設計されています。これらのNICは、DeviceNet通信プロトコルに100%準拠しており、さまざまな産業オートメーションシステムでシームレスな互換性を実現します。産業プロセスに欠かせないリアルタイムかつ高性能な機能を提供し、共通のAPIを備えた統合ソフトウェアアーキテクチャに基づいており、統合とプロトコルの移行を容易にします。

ソフトウェア

使いやすい構成と診断ソフトウェアを使用して設計されたこれらのNICは、セットアップとメンテナンスを簡素化し、システムの信頼性を高め、ダウンタイムを低減します。さらに、これらのNICは、機能安全通信ソリューション用の「ブラック・チャネル」通信をサポートするように構築されており、安全で信頼性の高い産業用オペレーションを保証するモレックスの製品をさらに拡張している。

信頼の専門知識と製品

NICを含む産業用通信製品の提供において25年以上の実績を持つモレックスは、アプリケーション要件とユーザーニーズを深く理解し、効果的かつ効率的な産業用用途に合わせて製品をカスタマイズしています。


リアルタイムでの制御が可能
ネットワーク インターフェイス カードは、DeviceNet信号を3~5ミリ秒でスキャンし、データ収集アプリケーションでリアルタイム制御を可能にします。

スキャナーとアダプターの操作を同時に実行
グループ2クライアント(スキャナー)とサーバー(アダプター)の組み合わせ操作を1つのNICで実行することで、複数の機能が必要な制御スキームを実装できます。

パフォーマンスと信頼性を向上
現場でプログラム可能なゲートアレイ設計により、コンポーネント構成数を減らし、製品寿命を延ばします。

モレックスの共通産業プロトコル(CIP)安全ソフトウェアスタックの導入に必要な労力と時間を削減します
CIP Safetyサーバー(アダプター)の統合は、将来のアプリケーションおよび安全要件との互換性を可能にします。

アクティベーション時に500ミリ秒未満でデバイスにアクセスします
クライアント(スキャナー)モードのNICのクイック接続機能は、デバイスへの迅速なアクセスに役立ちます。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


農業システム
オートモーティブ生産ライン
飲食ライン
資材運搬システム
鉱山および金属現場
包装ライン制御システム
パルプ・紙製造装置
ロボットセル制御システム
半導体
変電所制御装置
水処理および廃水処理プラント

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


NICは規格に準拠して認定されていますか?
各NICは、それぞれの適合ソフトウェアパッケージを使用し、内部で徹底的にテストされます。必要に応じて、必要な認定施設に連れて行かれます。リクエストに応じて、該当する標準認定書を入手できます。

モレックスは、コンプライアンスを維持するための基準の更新をどのように行っていますか?
モレックスは、最高水準の品質と規格への準拠を維持するために全力を尽くしています。適用される規格の更新があった場合、モレックスは製品のバージョンを更新し、顧客に提供することで、製品のコンプライアンスを維持するためにあらゆる努力を怠りません。

これらNICの予想寿命は?
モレックスは30年近くにわたり、産業オートメーションのお客様に通信ソリューションを提供してきました。長い寿命の製品を提供できることの重要性を理解しています。NICは、近い将来利用可能となる厳選されたコンポーネントを使用して設計されており、製造中止のリスクを低減します。

WindowsまたはLinux以外の環境でこれらのNICを使用するにはどうすればよいですか?
非標準プラットフォームでNICを使用する必要がある顧客のために、モレックスは、簡単に顧客が統合プロセスを進めることができる詳細なドキュメントを含むソースコードを提供します。モレックスは、必要に応じてさらなるサポートも提供できます。