LiDARモジュールを設計するエンジニアは、複雑な接続要件を車両システムに統合すること、モジュールと配線を限られたスペースに設置すること、困難な状況で信頼性の高い動作をサポートすることなど、さまざまな課題に直面しています。
高性能の相互接続は、LiDARモジュールが適切に機能することを保証するために不可欠です。汎用性の高いモジュラー コネクターとケーブル ソリューションは、他の車両エレクトロニクスとの統合を合理化し、複雑なセンサー ネットワーク全体でリアルタイムの通信を提供し、組み立てとメンテナンスを簡素化します。超小型コネクターにより、スペースを節約し、重量を減らし、設計の柔軟性を強化します。過酷な環境条件に耐える高耐久性コネクタとケーブルは、長期的な信頼性と一貫したシステム動作を保証します。
モレックスの車載レベルの相互接続は、安全を重視するLiDARシステムをサポートするのに必要な汎用性と信頼性を提供します。これらのコネクターは、簡単な統合とスケーラビリティのために設計されており、アップグレードを簡素化し、センサーの広範なネットワークでの使用を可能にします。小型設計により、PCBの実体面積要件を最小限に抑えながら、重量とワイヤーハーネスの複雑さを軽減します。堅牢で耐久性のあるコネクターとケーブルは、極端な温度や湿気から衝撃や振動まで、過酷なオートモーティブ条件に耐えるように構築されており、信頼性の高い接続を保証し、頼もしい長期的なシステム性能を実現します。