次世代医療機器は、暗号化されたネットワークを通じて患者からクラウドにデータを送信し、コネクテッドヘルスエコシステムを構築します。ウェアラブル携帯機器の設計に伴う課題を克服するために、医療機器OEMサプライヤーは、より小型で柔軟なソリューションを提供すると同時に、エンジニアが耐久性・機能性・使いやすさを製品設計に取り入れるのを支援する必要があります。
さらに、遠隔医療が、より多くの患者と医療従事者をつなぐようになると、ネットワークセキュリティの必要性がますます重要になります。
次世代医療機器は、暗号化されたネットワークを通じて患者からクラウドにデータを送信し、コネクテッドヘルスエコシステムを構築します。ウェアラブル携帯機器の設計に伴う課題を克服するために、医療機器OEMサプライヤーは、より小型で柔軟なソリューションを提供すると同時に、エンジニアが耐久性・機能性・使いやすさを製品設計に取り入れるのを支援する必要があります。
さらに、遠隔医療が、より多くの患者と医療従事者をつなぐようになると、ネットワークセキュリティの必要性がますます重要になります。
今日の医療製品の多くは、かさまたは重量を増やすことなく、電子パフォーマンスを向上させる相互接続を必要としています。その結果、医療技術のアーキテクチャーは、よりモジュラー化され、ディスプレイやPCB、バッテリー、I/Oポート間のファインピッチ相互接続が利用されるようになりました。
たとえば、急速充電バッテリーのニーズと、ウェアラブル製品などの小型化を含む設計目標が組み合わさることで、バッテリー、ディスプレイ、充電回路などのデバイスコンポーネント間の相互接続が、これまで以上に小さくなることが求められています。同様に、データ収集と保存の増加に伴い、医療機器には、バックプレーン内部と機器間の両方で、最小限の面積で高速通信をサポートするアーキテクチャーが必要です。
さらに、クラウドへの接続には優れた同軸パフォーマンスが要求されるため、優れた設計の無線回路と複数のアンテナの必要性が高まります。開発時間を短縮し、リスクを低減し、コストを削減するために、より多くの開発者が既製のアンテナまたはセミカスタムアンテナを利用するようになっており、ワイヤレスの信頼性を向上させるためにバックアップワイヤレスシステムやマルチアンテナ(MIMO)を設計するなどのテクニックを使用することが多くなっています。
低レイテンシー、より高いデータレート、堅牢で信頼性の高いコネクターインターフェースの必要性など、ハイブリッドコネクターソリューションは、現在および次世代の要件を解決するように設計されています。光テクノロジーでは、業界標準のLCコネクターやMPOコネクター、その他のオプションのほか、密度を高め、電気シグナル用・電力・空気圧を組み込める幅広いコネクターを提供しています。
スペースの制約が問題となる場合、ハイブリッド設計は必要なコネクターの数を減らし、ほとんどのアプリケーションで簡単に設置できます。さらに、医療環境では、信頼性が高く、使いやすい堅牢なソリューションが必要です。たとえば、金属製コンジットを使用したジャケットオプションは、患者用カートの転倒から優れた破砕力保護を提供する一方で、柔軟性に優れているため、つまずきの危険性を防ぐために平らに置くことができます。ハイブリッドコネクティビティの使用は、単一のコネクターハウジングにファイバーとカッパーを組み合わせることで、電気から光への移行を橋渡しすることもできます。
次世代の医療機器を設計するために、開発者は、ユーザーインターフェース製品、フレキシブル回路、センサーソリューションなど、幅広いプリント回路を必要としており、調達プロセスを簡素化しながら、これらにアクセスする必要があります。さらに、プリント回路サプライヤーからのエンジニアリングサポートは、形状・適合・機能要件を満たし、量産工程を最適化するために極めて重要です。